用于挤奶系统机械臂的装配拖链
适应恶劣工况,满足24小时连续运行
24小时不间断运行、温度波动不定,且空气中含有氨气——奶牛舍内的这些恶劣环境条件,就连自动挤奶系统的技术部件也需应对,实非易事。为确保设备能够安全可靠地运行,GEA公司在其产品中采用了易格斯公司的预装配拖链解决方案,定制化拖链系统,一站式采购。
- 所需产品:E2/000系列拖链及chainflex®电缆,以预装配形式交付的readychain®装配拖链
- 应用要求:系统必须能够承受24小时连续运行、温度波动以及含氨空气等恶劣工况
- 所属行业:琼脂工业、挤奶系统
- 解决方案优势:得益于易格斯提供的预装配系统,客户实现了一站式采购,从而节省了采购流程成本;拖链系统确保了设备的高可用性,并在工厂环境中有效抵御外部因素影响
应用难点
套杯、清洁、刺激、预挤奶、正式挤奶——这些是GEA Farm Technologies GmbH公司生产的MI_one_自动挤奶系统在奶牛进入挤奶箱后自动执行的各个步骤。
这款系统已投入批量生产多年,适用于存栏量约70头奶牛及以上的牧场。MI_one_的独特之处在于,奶牛可自行决定挤奶时间。奶牛只需在自由栏位排队等候,系统便会识别并启动自动挤奶流程。机械臂伸出,其末端的各个奶杯会精准地逐一套在奶牛的乳头上。在奶牛进食期间,系统会安静地完成挤奶作业。挤奶结束后,奶杯自动从奶牛乳房上脱离,经清洁后为下一头奶牛做好准备。这类系统面临的挑战在于需24小时不间断运行,且需适应牛舍内复杂多变的环境条件,包括0°C至40°C的剧烈温度波动、通常较高的湿度,以及空气中常含的氨气。这些环境因素同样会对MI_one_系统的各个零部件造成影响。
解决方案
机械臂的能源供应通过易格斯的塑料拖链和电缆实现,这些产品能轻松应对上述苛刻工况。具体而言,系统采用两款E2/000系列拖链,并配备专为移动应用而开发的chainflex®特种电缆。其中一条拖链沿水平轴运行,另一条沿垂直轴运行。近年来,GEA公司开始直接采购预装配的ereadychains®拖链系统,从而优化了采购流程并降低了成本。
MI_one_系统的运动动态性较低,这对避免对奶牛造成伤害至关重要。得益于GEA工厂对拖链的防护性安装设计,外部因素导致的设备损坏几乎可以避免。尽管如此,确保系统全天候稳定运行并杜绝非计划停机仍具有关键意义。在机器专家与易格斯共同设计应用电缆时,双方基于十年生命周期的工况循环数据进行了精准需求分析。由于拖链和电缆均由同一供应商提供,二者实现了完美匹配,为客户提供了额外的安全保障。