主页 > 新品 > 2023新品 > 2023拖链新品 >

2023拖链新品

通过创新和践行可持续性理念,使移动供能更便捷

我们的使命是对于拖链和电缆创新性的持续性发展。这使您能节省成本,并持续提高设备和系统的质量,即“精进技术,降低成本”。今年,我们再次推出创新的拖链供能系统,从完全由回收材料制成的拖链、到兼具稳固和低自重的新型E4Q.64L拖链,以及由导电ESD材料制成的适用于无尘室的e-skin flat产品等。请尽情浏览和参观吧,同样,如果您没有找到所需的产品,欢迎与我们联系。寻找能改进移动应用的创新产品是igus® 的职责所在。

IGUS_PROD_2023_news_banner_CN_18.jpegE4Q.64L拖链系列

自重轻,内高大 - 兼具坚固性和低自重的拖链。适用于高动态,可手动打开,无需工具

基于成功的E4Q系列,我们现在首次推出了内高为64mm的轻型拖链,即E4Q.64L系列。得益于可快速打开的横杆,该系列拖链可以轻松用手打开。用的是E4Q.58/82系列的横杆,因此有完整的宽度范围可选。

查看详情

IGUS_PROD_2023_news_banner_CN_9.jpege-skin® flat ESD无尘拖管

适用于无尘室中的静电敏感器件,最高达ISO 1级的无尘室

全新的SKF12尺寸的黑色e-skin flat供能系统,有可打开式和全封闭式两种类型。良好的导电性可以防止由e-skin flat运动引起的静电场和突然放电。

查看详情

IGUS_PROD_2023_news_banner_CN_17.jpegdrive-chain 2.0

适用于极高动态和超长行程的自驱动、零磨损拖链

全球首款自带直线电机驱动的零磨损拖链系统。该拖链适用于极高动态的超长行程(1000m及以上)应用和长运行时间。它可用于下一代ASC自动堆垛起重机。更低的自重使得该拖链可以实现更高的加速度和速度,同时它的使用寿命也要比标准拖链系统长得多。

查看详情


ECS_PROD_TR.CSCS_cleanroom_SCARA_cable_solution_2.jpg无尘SCARA电缆解决方案

在无尘室内可靠引导SCARA机器人上的电缆

SCARA电缆解决方案新增一款适用于无尘室的Clean SCARA电缆解决方案。

该产品专为洁净室应用而开发,目前已获得IPA颁发的ISO 2级认证。


ECS_GEN_Cable_Clip_mit_Tabe_DE_1.jpeg用于快速连接电缆的电缆夹

自然引导电缆的最快解决方案

除了将电缆连接到协作机器人外,电缆夹还有其他很多用途,它可用于在几乎任何位置快速轻松地引导电缆,可以短期或长期使用。


ECS_PROD_E2C-10L-10-018-0_2.jpeg
 

E2C.10L拖链系列

具有可持续性的标准拖链系列,由回收材料制成

全新的E2C.10L拖链基于E2.1系列拖链设计而成,但是它的内部空间更大,外宽更小。这款标准拖链由igumid CG回收材料制成。

查看详情


ECS_PROD_E2C-26_3.jpeg
 

E2C.26拖链系列

成本降低33%,负载增加20%

增加了E2.1系列的产品范围。拖链采用封闭式(不可打开)设计,内高为26mm。高负载下具有高性价比,非常适用于引导液压管。

查看详情


ECS_PROD_snapchain_2.0_DE_1.jpegsnapchain 2.0

简单、可靠且高性价比的电缆导向系统

新的snapchain 2.0拖链使用标准电缆扎带来轻松固定管线包,并在限定的弯曲半径内可靠地引导管线。这款拖链非常灵活且用途多样。

查看详情


ECS_PROD_draw-e-chain_6.jpeg
 

适用于伸缩储物柜的draw-e-chain

在极小空间中的电缆导向

结构扁平、简洁且高性价比的设计,用于任意类型的伸缩抽屉的电缆导向,专为有限空间而设计的高性价比供能系统,可按需设计的电缆导向拖链,节省材料。

查看详情


ECS_PROD_E4.56_R100_DE_1.jpeg
 

具有全新的100mm弯曲半径的E4.56拖链

大型拖链,适用于较小的安装空间

得益于新的100mm弯曲半径,E4.56系列拖链可用于更小的安装空间。该大型模块化系统有多种宽度和配件可选。

查看详情


ECS_PROD_E6.29_dry_cleanroom_DE_1.jpeg适用于干燥无尘室的E6.29拖链系列

igus首款经认证适用于干燥无尘室的拖链

由标准材料制成的久经验证的E6.29系列拖链现已获得Fraunhofer IPA颁发的ISO 4级认证,可用于干燥无尘室(ISO 3级,露点-40°C = 相对湿度<1%)。

查看详情


ECS_PROD_E6.29.ESD_DE_1.jpeg
 

E6.ESD拖链系列

由导电ESD材料制成的拖链

内高分别为29、40和52mm的3个新的E6拖链系列(共88个部件),现在推出导电ESD款,产品常备库存且可在线配置。它们能有效避免电子元件和组件制造过程中产生的静电。


ECS_PROD_Cleanroom_e-chain_C6_IA_1.jpeg无尘室拖链C6

无明显磨损的能源供应系统

耐磨性是决定一款拖链是否可以用于无尘室的关键因素之一。在此方面,C6系列拖链完全符合标准。其磨损几乎可以忽略不计。即使在高负载下,这种新型C6拖链也几乎无磨损,因此它非常适用于无尘室。

查看详情


ECS_PROD_SKS24_e-skin_soft_2.jpege-skin SKS24无尘拖链

全新的中间尺寸:Hi = 24mm

e-skin® SKS24是e-skin系列新品。SKS24拖链填补了小尺寸的e-skin® SKS20和SKS28之间的尺寸空白。该拖链的内高为24mm,内宽为48mm。侧板锁紧后的厚度与SKS28相同,因此拖链能实现最长的架空长度。

查看详情

 


ECS_PROD_SKF.S.10_St%26uuml%3Btzkette_DE_1.jpege-skin flat配件:新支撑链

e-skin flat配合支撑链行程可达5m

新的支撑链基于无尘室兼容的e-skin® flat系统设计而成,可实现更长的行程(达5m)。这款尺寸更大的支撑链在SKF15C e-skin® flat的腔体中引导运行,可以集成到现有的接头结构中。

查看详情


ECS_PROD_e-chain-news-glo-cr_CN_1.png适用于无尘室的滚轮导向支架

非常低的颗粒排放,得益于优化的滚轮表面

适用于长行程、无尘室兼容的滚轮导向支架。得益于此,无尘室兼容的E6.52拖链在长行程中运行时上段获得支撑,因此避免了拖链滑行会产生的颗粒排放问题。电机控制的滚轮使接触最小化。

查看详情


ECS_PROD_e-tract_2.1_with_car_DE_1.jpeg
 

e-tract 2.1电缆卷收系统

电动出行更便捷。确保充电站整洁有序的更纤薄、更紧凑的电缆收纳系统

e-tract 2.1是e-tract电缆自动卷收解决方案的升级版,非常适用于电动汽车充电站。这款新的解决方案结构更纤薄、更紧凑,而且电缆伸展长度和总长度的比例更优。它可以存放伸展长度很长的电缆。使用这种系统后,就完全无需滑环。

查看详情


ECS_PROD_microphone_motor_reeler_30m_design_study_DE_1.jpeg
 

麦克风传输线自动卷盘

适用于舞台和剧院技术的无滑环、紧凑型电缆卷筒

麦克风传输线自动卷盘是一款适用于舞台技术的电缆卷筒解决方案,它结构紧凑且重量轻,因此用途非常广泛。卷盘上配置有twisterband拖链,无需滑环。因此,它可以确保不间断的声音传输,线缆的伸展长度可达30m。该系统符合DIN EN 17206标准和DGUV 315-390规定,可用于舞台和剧院技术。

查看详情


PM1923-1.jpeg
 

guidelok swing GLO.S

用于悬臂起重机的供能系统,行程长达10米

一直以来,在悬臂起重机上悬挂电缆都非常危险。因为这些电缆很可能会缠结在一起并被扯断。为了解决这一问题,我们开发了guidelok GLO.S,它结构紧凑,可轻松安装在起重机大梁上,因而能显著提高操作的安全性。

查看详情


带移动插座的拖链卷盘ECS_PROD_e-chain_reel_DE_1.jpg

适用于8/10kV中压电缆的移动插座

这款igus拖链卷盘是一种电机驱动、可卷绕的拖链系统,配有带滚轮嵌件的特殊拖链,可用于在100m的范围内灵活放置插座。因此,与固定安装的系统相比,它可以为更多的船只供能。

查看详情


ECS_PROD_E4Q_Kit_DE_1.jpeg
 

用于E4Q系列拖链的新配件

E4Q模块化拓展配件

新的非对称Hi.9分隔片现在可用于在拖链中轻松排布大量细电缆。拓展链节可用于轻松扩展现有的拖链配置,以便能在一条拖链中排布大量电缆,尤其是重型电缆。TUB链节可用来引导与现有拖链并行的其他电缆、软管或波纹管。

查看详情


ECS_PROD_EO2-48-HD_e-chain-opener_2.jpeg
 

用于E2.1拖链的开启工具

装配时间减少了94%

新的拖链开启工具可用于逐米地快速打开E2.1拖链,以插入分隔片和横隔片。由此,确保安全导向的工作量和时间大大减少,同时横杆损坏的风险也显著降低。


ECS_PROD_rastclip_E2.26.C01__DE_1.jpeg
 

E2.26.C01 snapclip

在拖链外侧轻松引导管线

E2.26.C01 snapclip夹持式电缆扎带可以轻松将现有拖链的填充空间增加375mm²。

查看详情


ECS_PROD_tube-trough_deposit_channel_12.jpegtube-trough导向槽

结构紧凑且自重轻

这款tube-trough导向槽最突出的特点是它的轻型结构。除此之外,铝制管体还有一个优点,那就是导槽中不易积聚灰尘和碎屑。这种tube-trough导向槽可以连接到各种C型槽上,也可直接固定到光滑的表面上。导槽中的铝管可以按照您的需求定制。

查看详情


ECS_PROD_e-skin_flat_separator_simplified_2.jpeg
 

简化的去应力元件

接头中的简化去应力元件一片式元件,用于限定每层的电缆直径范围。同时减少了接头中的组件数量,使安装更快速。

查看详情

在线工具

2023其他新品

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版