主页 > 服务 > 2023新品-E4Q.64L拖链 >

2023新品-E4Q.64L拖链

自重轻,内高大 - 兼具坚固性和低自重的拖链。适用于高动态,现在可以手动打开

ECS_PROD_E4Q.64L_DE_1

基于成功的E4Q系列,我们现在首次推出了内高为64mm的L型拖链,即E4Q.64L系列。得益于可快速打开的横杆,该系列拖链可以轻松用手打开。用的是E4Q.58/82系列的横杆,因此完整的宽度范围可选。

生物力学的设计提高了拖链的强度,延长了其使用寿命,也减轻了拖链的重量。得益于快速打开的横杆,拖链可以轻松打开和关闭。而且由于E4Q系统的模块化特性和不断发展,我们现在无需再为新的E4Q.64L系列开发新的横杆,因为它们可以直接使用E4Q.58系列的横杆。因此,我们现在可以提供从100到500mm共29种宽度的完整产品系列,产品可立即供货。

E4Q系列非常成功,所以为什么要开发L型拖链呢?

对于很多应用来说,E4Q拖链太厚。壁厚更小的拖链就足以在这些应用中引导管线。中低负载的架空供能系统尤其如此,比如用于机床、木材加工设备和洗车场中的供能系统。于是,igus就开发了L型拖链,这种拖链不仅具备E4Q系列拖链的优点,它的价格也更实惠。根据宽度的不同,E4Q.64L的成本要比E4Q.58低约15-20%,同时它的强度却比之前的型号(E4轻型和E4.1L轻型)高约40%。“得益于E4QL的高强度,我们能够以极低的成本为很多全新的应用提供服务,同时用户仍能受益于久经验证的E4Q拖链的优势。”igus拖链产品经理Christian Ziegler如是说道。

全新的限位块系统

"我们对限位块系统进行了重新设计。我们的目标是,新限位块的强度和使用寿命要优于之前的双限位块设计,同时保留反向弯曲半径RBR的选项。“产品开发工程师Stefan Strack说道。所谓反向弯曲半径是指拖链可以双向弯曲。于是,就有了igus首款带3个限位块的拖链。对于久经验证的内/外侧链节原理,我们设计增加了一个巧妙、创新的反向弯曲半径选项:内侧链节仍旧通过限位块的尺寸确定拖链的弯曲半径。而外侧链节首次用于实现反向弯曲半径。缩小限位块的尺寸就可以使拖链以预定义的角度向后弯曲。

    精进技术

    降低成本

  • 更大的内高(64mm)使得可装填电缆的空间更大,同时拖链的自重更轻
  • 反向弯曲半径应用可作为标准配置,无需转换/改装
  • 成本比E4Q.58系列拖链低约15-20%
  • 坚固性比之前的E4轻型和E4.1L轻型强40%

    测试结果

     可持续性

  • 在igus实验室里测试和开发:
  • L的轻型版本设计,减少材料的使用
  • 可在拖链使用寿命到期时通过易格斯chainge回收计划进行拖链回收。我们接受来自任何制造商的拖链。 您将会获得优惠券

您可能还有兴趣了解

ECS_PROD_news_2021_industries_e-chain_E4Q_IA_1.jpeg

 

 

E4Q拖链

E4Q系列拖链专为架空和长行程应用而开发。它在有超过12年历史的坚固E4.1标准拖链的基础上开发而成,具有使用寿命长和高度模块化的特点。

⇒即刻订购E4Q系列拖链


2023年其他新品


联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版