请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2023新品 > 2023新品-拖链卷盘 >

2023新品-拖链卷盘

适用于8/10kV中压电缆的移动插座

ECS_PROD_e-chain_reel_DE_1.jpg为港口船舶清洁供能

新型igus拖链卷盘是一种电机驱动、可卷绕的拖链系统,配有带滚轮嵌件的特殊拖链,可用于在100m的范围内灵活放置插座。因此,与固定安装的系统相比,它可以为更多的船只供能。

包括此拖链卷盘在内的igus岸电供能解决方案都是使用发电机在港口为船舶供电,以替代船上发电。这有助于保护港口地区的环境和当地人们的健康。但是,为整艘船供电是一项重大挑战。除了供电系统技术方面的挑战(如合适的电压和频率)外,确定与船只电缆的连接位置因船而异。

    精进技术    降低成本
  • 将插座推车移动到连接点,从而实现灵活的岸电连接
  • 得益于带滚轮嵌件的特殊拖链的引导,电缆使用寿命长
    测试结果     可持续性
  • 经测试的插座盒可提供电弧故障保护
  • 无有害排放:使用岸电而非船舶发动机运行
  • 可在拖链使用寿命到期时期通过igus的chainge回收计划进行拖链回收。我们接受来自任何制造商的拖链
任何产品相关的问题请联系我
中国行业经理
张皎 Jacqueline Zhang 海工行业销售工程师
座机: 021-80366865
邮箱: jazhang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_8_b07f024d3e
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版