请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2023新品 > 2023新品-drive-chain 2.0 >

2023新品-drive-chain 2.0

适用于极高动态和超长行程的自驱动、零磨损拖链

自带直线电机驱动的零磨损拖链系统。该拖链适用于极高动态的超长行程(1000m及以上)应用和长运行时间。它可用于下一代ASC自动堆垛起重机。更低的自重使得该拖链可以实现更高的加速度和速度,同时它的使用寿命也要比标准拖链系统长得多。

 

    精进技术

    降低成本

  • 几乎没有磨损的线性驱动,适用于更少摩擦的超长行程
  • 主动力并非必须来源于动力系统(如起重机)因为拖链系统有自己的驱动装置
  • 两个驱动概念(线性驱动和摩擦轮驱动)
  • 推/拉力作用在拖链上,无应力产生,拖链的使用寿命更长
  • 适用于ASC(自动堆垛起重机)下一代起重机
  • 自重更轻,因此可实现更高的加速度和速度
  • 与标准拖链系统相比,使用寿命显著延长
  • 采用中央进线,所需电缆长度短,电缆的采购成本降低

    测试结果

     可持续性   

  • 在易格斯测试实验室里测试过
  • 起重机上的移动质量减少4至6吨,能耗更少
  • 易格斯一直都在投资Mura Technology,并致力于发展化学回收技术。借此,将塑料垃圾转化为原油仅需20分钟。
ECS_3_DSTILL_cable_reel_cranes_cd8f917800
以前
采用动力电缆卷筒。移动重量达4-6吨,且必须一直承载,导致所需驱动力很高。
ECS_3_DSTILL_drive_chain_ASC_Cranes_ea1645881b
现在
采用易格斯传动链。拖链系统自带驱动装置。可实现更高的速度和更长的行程。
FA_1418_2_6baf04f7a2
其他用于长行程的系统
发现其他可在10米/秒的速度和50公斤/米的负载下实现1000米及以上行程的拖链系统。

IGUS_AP_Blue_RTG_crane_container_dock_IA_1_8571cb0ca5
用于起重机的拖链系统
拖链系统和高柔性电缆常用于起重机中。 多年来,得益于其所用材料出色的耐腐蚀特性及其无需维护且使用寿命长的特点,它们被成功用于1万多个港口应用中。

易格斯拖链在起重机行业的成功应用实例

Herz_Hallenkran crane

存储空间增加50%

 

持续、可靠运行

我们为全自动起重机系统开发了一种特别节省空间的供能系统解决方案,经过验证,它可在极高负载下持续运行。目前,它可节省了50%的存储空间。 易格斯轮式拖链被用于西欧最大的散货装卸港口之一。它被安装在巨大的船岸起重机上,尽管一直持续运行且行程超过100米,但到目前为止它没有出现过任何故障
了解此应用详情 了解此应用详情

你可能还有兴趣了解


2023年其他新品


联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版