抽拉式紧凑型拖链draw e-chain
用于储物柜和伸缩抽屉
在极小空间中的电缆导向
结构扁平、简洁且高性价比的设计,用于任意类型的伸缩抽屉的电缆导向。
- 可预设弯曲半径的高性价比拖链系统,易于填充管线
- 得益于带状设计且无需额外的接头,部件更少
- 尺寸比目前易格斯最紧凑的标准型拖链B17.1.048.0(侧倒安装)还要小13%,可从上方填充管线
- 按需设计的电缆导向拖链,节省材料
- 极简设计,适用于伸缩抽屉等安装空间非常有限的应用



| 技术数据 | ||||||
| 产品代码 | 内高[mm] | 外高[mm] | 内宽[mm] | 外宽[mm] | 最小弯曲半径[mm] | |
| D1.17.16/16.045.0 | 17 | 22 | 2 x 16 | 45 | 45 | |
![]() | ![]() |
| 精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
| 测试结果 | 可持续性 |
|
|