English
拖链产品总览
筛选产品
共 625 件商品
排序方式
交付时间
价格
筛选:
内高[Hi] (mm)
内宽[Bi] (mm)
外宽[Ba] (mm)
弯曲半径[R] (mm)
填充重量 (kg/m)
打开原理
案例
换一批 案例

集装箱起重机——低噪音免维护拖链
igus GLSL‑P 悬挂拖链适配主梁可垂直移动 STS 岸桥,双拖链并行布置收纳动力、光纤、控制电缆,抵抗港口强风,规避缠绕停机,提供港口成套供能改造方案。
案例

电路板微结构加工和芯片超精密取放定位系统无尘供能方案
德国 JAT 两大微电子精密平台,均选用易格斯无尘管线方案。PCB 激光微加工曝光系统采用 readychain® 预装配 E6、T3 拖链,7×24h 稳定量产,低振动低发尘,保障电路板曝光良率;斩获 vector® 银奖的 FAST 4PnP 气浮取放系统搭载 e‑skin flat 扁平无尘拖链,消除多边形效应,实现 ±0.1μm 纳米级定位,适配 ISO 4~5 级无尘室。查看详情,了解半导体精密设备管线供能选型思路。
案例

起重机行业成功应用案例
易格斯拖链系统应用于:港口岸桥、龙门吊、轮胎吊、钢厂、室内起重机、室外起重机、长行程供能解决方案,轮式拖链免维护,可替代电缆卷筒与滑触线。