主页 > 服务 > 适应特殊环境的供能拖链 >

适应特殊环境的供能拖链

根据客户需求的特殊解决方案

易格斯供能拖链是一种高效、可靠的运动部件,其优势不仅仅体现在噪音低、安装方便等方面,更重要的是它可以适应各种特殊的环境条件。无论是在无尘室、充满灰尘的环境、高温碎片、还是在腐蚀性化学环境下,易格斯供能拖链都可以提供针对性的解决方案。

我们的产品不仅仅可以应对上述各种环境,还可以定制化满足客户不同的需求。通过与客户合作,我们成功地为他们设计、研发、并进行实验室测试产品,将工程塑料与拖链供能完美结合运用于创新的应用场景中。

如果你需要完全密封的RX全封闭拖管、低噪音、低震动的供能系统、无尘室的弹性e-skins或阻燃等级更高的材料制成的供能拖链系统,易格斯都将会提供贴心的服务和最实用的解决方案。我们始终致力于为各行各业的客户提供最高质量的产品和服务,满足客户对于卓越性能和可靠性的需求。

洁净室解决方案
ECS_AP_AP_in_special_environment_CN_2_42e95b8385
采用耐磨损的特殊材料制成的拖链
  • 经IPA测试,确认符合DIN EN ISO 14644-1标准
  • 9000多款拖链系列应用于无尘室,通过ISO1-5级认证

可导电的ESD解决方案
ECS_AP_AP_in_special_environment_CN_7_f0b3d02b87
特殊的导电材料制成的拖链
  • 避免易燃烧的静电充电
  • ESD材料已经进行超过一千万次循环测试
  • 可导电
防止污垢和切屑的解决方案
ECS_AP_AP_in_special_environment_CN_5_c099646228
密封、耐脏的拖链系统
  • 同时有效防高温碎屑达850℃高温
  • 防灰尘、开启式导管

低噪音解决方案
ECS_AP_AP_in_special_environment_CN_4_32f3dc3d29
低噪音、低振动的拖链
  • 集成了噪音制动器,运行时降低噪音
  • 区域化、抗震
  • 可选配减震装置
寻找用于化学品的解决方案
ECS_AP_AP_in_special_environment_CN_10_9e107a6fc0
耐化学品的拖链
  • 得益于特殊的塑料材质,耐腐蚀
  • 经大量测试,具备良好的化学抗性

防高温碎屑的解决方案
ECS_AP_AP_in_special_environment_CN_9_e58066fa8f
通用于极端温度的拖链
  • 标准温度范围为 -40°C至+130°C
  • 特殊的HT拖链,耐高温,达 850°C
  • 在极端温度下,可预测使用寿命
拖链的阻燃性能
ECS_AP_AP_in_special_environment_CN_6_2b49bd32f3
技术环境——igumid 材料
  • 阻燃等级经测试和认证
  • 自熄的可变属性
  • 易燃等级 /UL 94 HB / UL 94 V-2 / UL 94 V-0
用于机器人的拖链,所有轴的运动
ECS_AP_AP_in_special_environment_CN_3_8a079240ac
多维度安全引导
  • 特别适用多轴机器人
  • 机器人1-7轴供能拖链系统
  • 适用于抗扭电缆的产品
寻找应用于特殊环境中的拖链
ECS_AP_AP_in_special_environment_CN_8_b53b5bec3d
拖链使用寿命计算器
  • 方便地在线计算拖链的使用寿命
  • 基于内部实验室测试提供的数据
  • 拖链质保36个月

您可能感兴趣的是:

如有任何疑问,您可联系我:
中国 行业经理
徐惠强 Micheal Xu 拖链产品销售经理
座机: 021-80366588
邮箱: mxu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_9_facd776a96
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版