主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 滚珠轴承必须加润滑脂吗? >

滚珠轴承必须加润滑脂吗?

这种情况大家肯定都遇到过:安装金属滚珠轴承时,手指上总会沾到润滑脂或润滑油。滚珠轴承必须用润滑脂吗?不用不行吗?

当然可以不用!

塑料滚珠轴承
xiros_change2_cbdc319a44
我们的塑料滚珠轴承是免润滑的,完全不需要润滑脂。虽然它没法像金属轴承那样实现 5000rpm 以上的超高转速,但绝大多数实际应用根本跑不到这么快。大部分工况都是低负载、低转速。
塑料滚珠轴承在水、化学品等液体环境中表现尤其出色。即便在最高 150℃的高温环境下,它也是比金属更好的选择。
此外,塑料轴承在运行顺畅度上比金属有明显优势:因为不用克服润滑脂的阻力,它的启动力矩更低。同时重量很轻,还可以选配玻璃滚珠,实现完全无金属、无磁性。
必须给滚珠轴承涂润滑脂?xiros 塑料轴承完全不需要。
陶瓷滚珠轴承
另一种免润滑的选择是工业陶瓷轴承。陶瓷材料普遍具备优异的耐磨、耐腐蚀、耐高温性能,同时重量轻、刚性高、电气绝缘,这些特性对滚动轴承应用都非常友好。
尽管比金属材料贵得多,但氮化硅、碳化硅、氧化铝等工业陶瓷早已成为成熟的轴承滚珠材料。只不过目前它们大多只用在能真正发挥陶瓷优势、且客户能接受更高采购成本的场景中。
与产品相关的任何问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版