如何安装滚珠轴承?

- 轴承座(公差 H7)
- 正面(滚珠可见)
- 背面(保持架可见)
- 先将轴承正面压入安装
- 安装带倒角的轴(公差 h6)
- 必须设置定位凸台
金属滚珠轴承的安装
金属深沟球轴承最常见的安装方式是过盈配合,但轴和轴承座尺寸需要满足特定公差。
一般规则:
- 旋转的套圈采用紧配合(过盈配合)
- 静止的套圈采用松配合(间隙到过渡配合)
- 若轴承受冲击,旋转与静止套圈都用紧配合
轴承必须既便于拆装,又要防止套圈打滑。此外,内圈还需要用夹紧套、螺母或夹紧螺丝固定。
在热装工艺(也叫缩紧安装)中,金属滚珠轴承通常通过感应加热到最高 125℃,轴承整体膨胀后才能比较轻松套在冷轴上,冷却收缩后就会与轴形成极牢固的配合。
那 xiros 塑料滚珠轴承如何固定、安装与测量?
我们是全球少数用注塑工艺生产轴承套圈的厂家,带来这些优势:
- 高压注塑成型,耐磨性高
- 材料分布均匀
- 生产成本低,价格实惠
- 轴承安装更简单
正因如此,塑料轴承的测量和固定规则与金属 / 陶瓷轴承不同。塑料轴承的外圈是锥形的,窄端朝前就能轻松装入轴承座;压入 H7 公差轴承座后,轴承间隙会减小。所以测量轴承时,必须从注塑点旋转 90° 开始,测整个宽度。
与产品有关的任何问题请联系我

陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话