汽车行业
高性能耐磨工程塑料也称运动塑料,是现代汽车工业材料的重要组成部分,因为重量轻、运行安静、耐腐蚀、免润滑、成本低,被大量应用于汽车行业。易格斯凭借由真实磨损实验数据集成的系统,能实现使用寿命的估算,使它们成为可靠的组件。易格斯的产品在汽车行业主要分三个主题:轴承类应用、拖链应用以及汽车生产装备的应用。
热门应用

现代汽车座椅系统日趋复杂,并且近年来经历了巨大的技术进步,电动调节装置(如座椅高度、靠背角度、头枕、腿托等的调节)被汽车厂家广泛应用。对于所有现代座椅设计来说,噪音(NVH和BSR)小和重量轻都至关重要,因为它们直接影响驾乘人员对整车品质的评价。无论是直线、旋转或摆动,我们为每种类型的运动提供合适的产品。了解座椅应用详情 |
工具和资料
汽车行业成功应用案例
案例

成功用于输送系统十年
易格斯提供用于输送系统的拖链电缆和轴承产品,提供在线工具设计和预测,产品坚固耐用,无需维护,可实现较长的使用寿命。
案例

全新的汽车内饰
易格斯为汽车的电动中控台提供解决方案,具有安静运行,低振动,耐用免维护,同时丰富的产品库实现标准组件降低成本。
案例

可预测性拖链用于汽车行业发动机工厂
易格斯可预测智能拖链系统为汽车行业发动机工厂提供可靠供能以及状态监测,避免意外停机和额外生产损失。
案例

drylin用于市政车伸缩式高压清洗
易格斯drylin W双轨和滑块用于市政清洁车辆的喷淋部件伸缩单元,部件耐腐蚀、耐磨,且能抵抗水、喷雾、沙砾、碎石,重量也很轻。
案例

MG Rover 变速器操作杆使用igubal®
为了轻松控制 MG Rover IB5 变速箱的齿轮啮合,原本汽车制造商为变速杆配备了橡胶轴承作为标准配置。然而,橡胶轴承会随着时间的推移而磨损。这会给变速箱带来太多的间隙,并且齿轮无法再毫无问题地接合。使用 igubal 球面滑动轴承后,这些问题已成为过去。轴承非常有弹性,即使长期使用也不会失去一点精度。 需要什么:igubal 关节轴承要求:多年来因大量开关操作而承受的高应力、轴承的耐用性和持久精度行业:汽车客户的成功:轴承准确地安装在现有的安装空间中;客户只需花费一小部分成本即可获得高精度且长期免维护的重型球面轴承;汽车制造商认为轴承本身将比汽车的使用寿命更长 问题 MG Rover 的换档杆标配橡胶轴承,借助橡胶轴承可以实现换档运动。然而,由于无数次的开关操作长期给轴承带来沉重的负担,橡胶轴承也会随着时间的推移而屈服。结果:轴承慢慢磨损并变得多孔。这在驾驶时也很明显。这会给变速箱带来太多的间隙,并且齿轮突然变得明显更难啮合。因此,对于最终客户而言,他们无法为此购买相同的替代品更加烦人,而全新的变速杆意味着成本高,橡胶轴承的使用寿命进一步缩短。因此,这家汽车制造商正在寻找一种能够长期精确且有弹性地工作的替代产品。 解决方案 为了寻找更好的解决方案,该汽车制造商从我们这里收到了少量轴承样品。其中之一 - igubal 关节轴承 - 很快被证明是该应用的理想解决方案,与旧部件相比igubal具有多重优势。满足配合精度,无需进一步调整安装空间消除了换档过程中所有间隙成本很低可以承受重载,即使在长期加载下也不会失去精度免维护,不需要进一步的维护工作
案例

Sensata脚踏板
iglidur®J滑动轴承确保踏板在灰尘和污垢负载下平稳运行
案例

滑动轴承用于全地形车
易格斯iglidur滑动轴承用于全地形车控制臂,可以达到减重、免维护、免润滑,减少了整体体积的同时,也保证了设备的使用寿命。
案例

用于Strothmann供能系统的装配拖链
易格斯装配拖链用于钣金送料供能系统,广泛用于汽车行业,高速高负载下实现静音运行,振动小,使用寿命长,即装即用。

用于冲压设备的运动塑料
易格斯拖链电缆用于汽车行业冲压车间解决方案,满足高速度及高加速度,耐油平稳高效快速运行。

用于电动和氢驱动器生产的运动塑料
易格斯拖链电缆实现安全引导电动及氢驱动器生产,满足灵活高速及小弯曲半径下,安全运行,拖链易于打开并提供可靠防护。