请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 汽车生产装备 > 用于冲压设备的运动塑料 >

用于冲压设备的运动塑料

高速时坚固耐用且运行安静

冲压设备对于部件的要求非常严格,它们必须确保即使在高速度和高加速度、高应力和油性环境下也能持久耐用。此外,它们还要能平稳、高效且尽可能快速地运行,以保证压制过程中不会停机。对此,易格斯部件都可以满足,它们即使在高难度运动状态下也能保证最佳性能。

适用产品
ECS_PROD_pressing_plant_CN_4_ef1ee48283
可用于高速度和高加速度;架空稳定性高,运行时振动小;运行极其安静;46dB(A)取决于速度
ECS_PROD_pressing_plant_CN_1_12c7925e0d
用于极高要求应用;弯曲半径最小达7.5xd;阻燃、耐划痕;耐油和冷却剂;PUR外护套,不含PVC
ECS_PROD_pressing_plant_CN_2_ae131f4751
用于极高要求应用;特殊对线屏蔽节省30%的装配时间;弯曲半径最小达7.5xd;PUR外护套,不含PVC
ECS_PROD_pressing_plant_CN_6_ab62371861
包括一条完全填充chainflex高柔性电缆和软管的triflex R拖链,用于能量、数据和介质传输

ECS_PROD_pressing_plant_CN_3_608e205c50
无需工具即可打开和关闭;可选降噪装置,运行更安静;节省材料,从而减轻重量
ECS_PROD_pressing_plant_CN_5_551c670184
用于推拉力监测的传感器EC.P;用于在早期阶段监测链条断裂的传感器EC.B

更多信息

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版