请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 2025年drylin-E电机新品 >

2025年drylin-E电机新品

DRE_GEN_D1_with_profinet_EN_1_78c3008999
带 PROFINET/PROFIdrive 的 D1 电机控制系统
适用于步进电机、直流电机及 EC/BLDC 电机的 D1 电机控制系统,现已扩展支持 PROFINET 现场总线。凭借经过认证的 PROFINET 集成,D1 可与西门子、倍福、万可等多家厂商的控制系统兼容,能将接入 PROFINET 网络的时间降至最低。

  • 与众多带 PROFINET 功能的自动化控制系统兼容
  • 得益于经过认证的 D1 电机控制系统,可实现快速集成
  • D1 兼容的 PROFINET 在市场中占比 23%
  • 旧款 D1 电机控制系统可免费固件更新
DRE_PROD_MOT_ST_56_C_B_C_1_d58cf7d249
带制动器的 IP65 防护等级步进电机
MOT-ST-56-C-B-C
适用于潮湿环境,内置制动器,有 NEMA 17、23、24、34 等安装尺寸,配备 1 米连接电缆和价格实惠的莫仕(Molex)连接器
DRE_PROD_MOT_AN_S_060_028_056_L_C_AAAC_1_a94d0fad2f
带编码器的大功率步进电机
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC
安装尺寸为 L,比安装长度为 M 的电机功率高 38%,有 NEMA 17、23、24 等安装尺寸,配备 0.3 米连接线以及价格实惠的 JST 和莫仕连接器
DRE_PROD_MOT_AN_S_060_005_042_L_C_AAAO_1_fbbbd3fbab
带 24V 编码器的步进电机
编码器与西门子、倍福和贝加莱兼容,有 NEMA 17 步进电机和丝杠步进电机两种类型,供电电压提高 480% ,配备 0.3 米连接线和价格实惠的 JST 连接器
DRE_PROD_DLE_CU_6_1_43b5217a8d
DLE-CU-6 点动模式控制单元
控制单元产品系列的扩展,适用于德氏封的 D1、D5/6、D7、D8、D9 马达控制系统。通过使能开关启动马达控制系统,利用两个按钮实现左右旋转运动
DRE_PROD_GEA_A_60_3_60_ST_063_1_3d217590fb
适用于狭小安装空间的直齿减速箱
用于节省空间的上部结构,适用于德氏封的步进电机和无刷直流电机,适配 NEMA 23、24、34 框架尺寸,与直齿轮箱相比,安装空间最多可减少 150%,有六种不同的减速比
DRE_PROD_DLE_HW_60_140_A_1_5ed309b378
手轮
手轮可装于双轴电机第二轴颈或驱动轴上,能精确调节电机或直线驱动器,设为参考点或零点。停电时,还能手调电机,用以释放卡住或锁住的物品 。
DRE_PROD_ETY_CON_0005_3_835ee80a5f
ETY-CON-0005控制单元专用不锈钢支架
控制单元不锈钢支架,专为快速安装与拆卸设计,适配多种型材。不锈钢材质,耐用且可回收
DRE_PROD_COU_AR_K_050_050_16_20_B_AAAA_1_3e3eca50c6
爪型夹紧式联轴器
新增三款爪式联轴器,具有减震、均衡动力传输功能,空心结构可补偿轴长,轴长补偿功能使装配时间缩短 50%,可重复使用且耐用
DRE_PROD_COU_AR_K_140_K_140_K_56_58_B_AAAA_1_4fa2ac8cee
带键槽的爪式联轴器
新增两款带键槽爪式联轴器,具备减震、均衡动力传输功能,空心结构可补偿轴长,装配时间缩短50%,扩充标准化联轴器系列。
DRE_PROD_COU_AO_R_050_050_16_16_A_AAAA_1_8aedcdbfc6
刚性夹紧式联轴器
用于吸收径向和轴向力,一体成型设计成本效益高(比爪式联轴器便宜 50%),通过定位销即可简单对齐,无需底部夹具
DRE_PROD_motor_cable_collection_DE_1_1fadd33b91
20 米长的电机连接电缆,产品扩展,新增 15 款 20 米长的电缆,由带插头连接器和开放式电缆末端的 chainflex 电缆组成,连接路径可延长 30%,耐用、阻燃且不含硅酮
关于电机及控制技术的问题,您可联系我
中国drylinE产品工程师宋怡
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
座机: 021-80366700
邮箱: nsong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_7_095adc47d7
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版