免费升级!D1 新固件现已支持 PROFINET 协议
Tech Up, Cost Down
![]() | ![]() |
精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
实验结果 | 可持续性 |
|
|
支持PROFINET协议的D1控制器
实现极致灵活性的智能驱动技术
易格斯D1是一款功能强大、用途广泛的控制解决方案,专为高要求的驱动应用设计。凭借对PROFINET和PROFIdrive协议的全面支持以及快速的响应时间,D1为各类应用场景下的电机控制系统提供了可靠且灵活的选择,其优势体现在调试简便、操作直观以及高系统兼容性上。
支持的协议——面向未来的集成能力
该控制系统兼容多项关键工业通信标准:
- PROFINET
- PROFIdrive
广泛的协议支持使其能轻松融入现有自动化系统,同时保障长期投资的价值。
应用类别——灵活满足多元需求
易格斯D1适用于多种场景,可根据应用类别实现不同功能:
- AC 1 - 标准运行 > 适用于简单应用的速度控制系统
- AC 3 - 定位 > 适用于精密运动控制的转速及位置调节
得益于丰富的应用类别,D1 可应用于多个工业领域,从汽车生产、包装流水线到简易机器人等场景均能覆盖。
一致性等级——最高的兼容性与安全性
易格斯D1符合一致性等级A(CC-A),具备以下特性:
- 循环/非循环数据交换
- 设备识别
- PI认证
这些认证确保了产品的高可靠性,能与现有控制环境实现无缝集成。
可用报文——通信的极致灵活性
为实现最优控制,提供多种报文选项:
- 报文1 - 16位转速设定值
- 报文2 - 32位转速设定值
- 报文3 - 带1个位置编码器的32位速度设定值
- 报文7 - 可选择行程参数的单轴定位器
- 报文9 - 可直接输入目标值的单轴定位器(MDI)
这些多样化的通信方式能够精准适配特定应用,确保机器控制的可靠性。
快速可靠的循环时间
易格斯D1以短循环时间和高性能著称:
- 根据应用不同,循环时间为8~16ms
短循环时间确保了快速的响应速度,这在动态应用中尤为重要。
总结 ——D1:高要求应用的理想控制器
易格斯D1为用户提供了一款功能强大的控制系统,适用于从简单速度控制到高精度定位的各类自动化应用。快速的响应、灵活的应用类别与广泛的通信支持相结合,使其成为现代驱动技术领域中面向未来的解决方案。
凭借高度的灵活性和易用性,D1既适用于新系统搭建,也可用于现有系统的改造升级。它在性能、可靠性与简易集成之间实现了完美平衡,助力企业实现高效、经济的生产流程。