请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 电机及控制 > 联轴器 > drylin® 联轴器,带键槽,爪型夹紧式 >

drylin® 联轴器,带键槽,爪型夹紧式

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • Vibration dampening and pluggable
  • Coupling material: Aluminium
  • TPU elastomeric centre
  • Shore hardness 98 Sh A
  • Temperature range -30°C to +100°C
产品代码
Ø D1 [mm]
Ø D2 [mm]
Ø D3 [mm]
尺寸
收起
9001efc8-0144-4e8c-8be8-b0d8e7983118-origin-DRE_TD_COU-AR-K-xxxK-xxxK-...-B-AAAA_1
L1 [mm]
58 展开 收起
L2 [mm]
20 展开 收起
L3 [mm]
10 展开 收起
L4 [mm]
21 展开 收起
Ø D1 [mm]
56 展开 收起
Ø D2 [mm]
14 展开 收起
Ø D3 [mm]
10 展开 收起
Ø D4 [mm]
26.2 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
300 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版