请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 电机及控制 > 联轴器 > drylin® 联轴器,适配圆形轴端,爪型夹紧式 >

drylin® 联轴器,适配圆形轴端,爪型夹紧式

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 减震和可连接
  • 联轴器材料:铝
  • TPU弹性体中心
  • 肖氏硬度为98 Sh A
  • 适用温度范围-30°C至+100°C
产品代码
Ø D1 [mm]
Ø D2 [mm]
Ø D3 [mm]
尺寸
收起
eab8a07b-961e-4521-9792-2f459462e0fd-origin-DRE_TD_COU-AR-K-E280A6-B-AAAA_1
L1 [mm]
26 展开 收起
L2 [mm]
8 展开 收起
L3 [mm]
4 展开 收起
L4 [mm]
8 展开 收起
Ø D1 [mm]
25 展开 收起
Ø D2 [mm]
40000 展开 收起
Ø D3 [mm]
4 展开 收起
Ø D4 [mm]
10.2 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
28.26 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版