请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 电机及控制 > 联轴器 > drylin® 联轴器,适配圆形轴端,刚性夹紧式 >

drylin® 联轴器,适配圆形轴端,刚性夹紧式

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • Coupling for radial and axial force absorption
  • Coupling for small installation space
  • Cost-effective coupling due to one-piece design
  • Can be recycled
产品代码
Ø D1 [mm]
Ø D2 [mm]
Ø D3 [mm]
尺寸
收起
8cca9a09-04c6-496e-8533-8c2f12c44160-origin-DRE_TD_COU-AO-R-E280A6-A-AAAA_1
L1 [mm]
16 展开 收起
L2 [mm]
7.55 展开 收起
L3 [mm]
4.1 展开 收起
L4 [mm]
5 展开 收起
Ø D1 [mm]
16 展开 收起
Ø D2 [mm]
4 展开 收起
Ø D3 [mm]
4 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
16 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版