请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 热销丨重载轴承 > 纤维复合轴承 >
总览
筛选产品
案例

igutex®纤维复合滑动轴承

专为重载应用而开发的轴承,免维护

igutex® 滑动轴承由纤维复合材料组成,这是一种由高强度纤维材料通过基质 (通常是合成树脂) 连接而成的织物的名称。加工或编织方法取决于应用的区域和要生产的形状。

高强度纤维与特殊树脂相结合,产生非常坚固的滑动轴承,具有高抗压强度和刚度。这项技术可用于制造由缠绕管和板制成的轴承。

IGL_PROD_igutex_bearings_structure_DE_1.jpeg
  1. 滑动层

    滑动层也由长丝织物组成,但它使用了具有优化摩擦性能的定制基质的纤维材料。
  2. 基础层

    igutex® 滑动轴承的外层由非常耐用的高强度纤维织物制成。这个坚硬的外壳保护内

    层,内层经过优化,特别适合低摩擦应用要求。
igutex纤维复合材料滑动轴承产品
igutex TX1
igutex_TX_1_SM_CMYK_fb9f7343c1
坚固的全能型材料
igutex TX2
IGL_CIMG_iglidur_TX_2_603c8a546e
非常适用于硬轴
igutex TX3
BRG_PROD_igutex_TX_3_1_d5129d71de
适合高负载且连续运行
测试数据
IGL_LAB_heavy_duty_bearings_CN_2_edf7cc1b3c
展开
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版