English
iglidur® TX1,纤维复合轴承,毫米

- 高达200 MPa静态负载和140 MPa动态负载
- 耐磨,尺寸稳定
- 对液体介质有很好的抗性
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
20 收起
Ø d2 [mm]
24 收起
b1 [mm]
15 收起
斜角长度(f1) [mm]
0.5 收起
斜角长度(f4) [mm]
0.5 收起
倒角(f1) [°]
15 收起
倒角(f4) [°]
15 收起
生产和安装公差
收起
压配后d1最大值 [mm]
20.15 收起
压配后d1最小值 [mm]
20.02 收起
b1公差
±0,25 mm 收起
轴公差
h9 收起
一般性能
收起
对钢动态摩擦系数
0,03 - 0,1 µ 收起
机械性能
收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
2 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
1 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.2 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
0.9 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
0.4 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
0.5 收起
最大允许表面压强 [MPa]
200 收起
应用要求-行业标准证书
收起
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
可检测
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
物理和温度性能
收起
载荷 [MPa]
400 收起
工作温度下限 [°C]
-60 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
170 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
120 收起

销售咨询
滑动查看更多




