请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 无滑环的电缆卷筒e-spool >
总览
产品列表
案例
工程师

无滑环的电缆卷筒e-spool

适合多轴运动的解决方案

igus的e-spool弹簧驱动电缆卷筒可以为便携式机器和设备可靠传输动力、数据、压缩空气和液体,即使在恶劣工况和安装空间非常有限的情况下也是如此。不同于传统的电缆卷筒,e-spool系统不仅能传输动力,也能传输数据、压缩空气和液体等各种介质,它是目前为止唯一能做到这一点的供能解决方案。e-spool系统的应用包括活动大厅、自动化高架仓库、线缆机器人、舞台技术或钢铁厂等。

所有igus e-spool弹簧驱动电缆卷筒均由一个滚柱引导的拖链组成,同时集成的锁止弹簧确保供能系统始终保持合适的长度和张力。系统的旋转运动则由twisterband来实现。这种特殊的结构确保各个方向的运动成为可能。通过使用twisterband,e-spool无需再使用滑环。因此,e-spool系统可实现更可靠的数据传输,同时还非常稳固。此外,由于拖链在起始位置卷起且路径畅通,e-spool可以沿各个方向(水平、垂直、复合)引导管线,并能节省空间。

testlab_espool.mp4
e-spool在测试实验室里

免费咨询方案

  • 可在一个系统中传输不同的介质(动力、数据和液体)
  • 节省空间:带弹簧驱动的电缆卷筒,无滑环
  • 快速装配:便于后续更换和增加管线
  • 可替代zig-zag解决方案
  • 最大伸缩速度1m/s
  • 电缆不承受拉力
  • 使用灵活-适用于任何方向的供能(水平、垂直及对角线)

e-spool弹簧驱动电缆卷筒的填充规则

由于e-spool中的特殊机械应力,所以我们建议使用我们的chainflex高柔性电缆。此外,电缆的填充要遵守以下规则:

  • 请沿拖链宽度方向平铺电缆,切勿堆叠放置!
  • 非屏蔽电缆请尽可能使用带TPE外护套的chainflex高柔性电缆。
  • 屏蔽电缆请使用chainflex高柔性电缆系列中的CFROBOT电缆。
  • 务必注意所用twisterband的最大弯曲半径。
  • 为了防止电缆层叠和磨损,请尽可能使用分隔片。为了最大限度地利用内部空间,请交替安装分隔片。
  • 铺设电缆时,请按照电缆直径和/或弯曲半径排序,小尺寸的电缆铺设在内侧,尺寸越大电缆越往外铺设。
  • 请在电缆两端配备去应力装置。当使用电缆扎带作为去应力元件时,请确保扎带不会朝向拖链内侧,以免电缆受到损伤。
  • 请将电缆安装在twisterband中,同时旋转轴向外和向内都要留出间隙。

点击查看e-spool安装指导视频

e-spool产品分类
图片未找到
e-spool flex 2.0
无中断面板进给系统。电缆卷轴的替代品。
行程长度:5-15米

图片未找到
e-spool紧凑型
结构紧凑、节省空间
行程长度:2-4米| 卷轴:240-400毫米| 电缆长度:4-6.6米
图片未找到
e-spool手动型
手动拉出电缆
行程长度:5米| 卷轴:300毫米| 电缆长度:3.3-8.3米
图片未找到
e-spool标准型
用途多样
行程长度:4-14米|| 卷轴:600-850毫米|| 电缆长度:8.6-19.9米
图片未找到
e-spool HD型
用途多样,具有更高的伸缩力
行程长度:4-14米|| 卷轴:600-850毫米|| 电缆长度:8.6-19.9米
图片未找到
e-spool电驱型
电机驱动,用于较长扩展
行程长度:25米|| 卷轴:可按需提供|| 电缆长度:可按需提供
用于舞台和剧院的e-spool
图片未找到
  • 符合DIN EN 17206标准和DGUV 315-390规定,可用于舞台和剧院技术
  • 电缆卷筒的替代品,无滑环
  • 可在非常狭小的安装空间中安全引导电缆
  • 配备各种传感器监测设备
配备智能监测功能的e-spool
图片未找到
  • 进行持续功能监测,系统的安全性增加
  • 可以显著延长剧院e-spool®的使用寿命
  • 测量和显示当前的伸展长度

筛选

重置
请填入所需拖链内高(mm)
~
打开原理
更多选项
  • 1
  • 2
  • 跳至
如有任何问题,您可联系我:
图片未找到
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
座机: 021-80366568
邮箱: hahe@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版