请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 控制电缆 >
总览
产品列表
案例

控制电缆

控制电缆是一种传输控制信号的电缆,广泛用于工业领域。通常由一根黄-绿芯线(用于接地)及多根黑色芯线(用于信号传输)组成;采用芯线成束绞合结构,使用寿命长。其电压等级一般设计为300/500V。若电磁兼容性(EMC)条件有要求,也可提供带屏蔽型电缆。
CF_PROD_CF_78_UL_Roentgenblick_Steuerleitungen_01_0a73ead2c4
  • 弯曲半径达4xd
  • 带屏蔽或不带屏蔽类型可选
  • PVC、iguPUR、PUR或TPE等多种外护套材料可选

筛选

重置
芯数
芯数及截面积
总屏蔽
无卤素
耐油性
抗UV
外护套材料
PUR
PVC
TPE
iguPUR
拖链内移动使用温度范围
+5 °C 至+80 °C
+5 °C至+70 °C
-20 °C至+80 °C
-25 °C至+80 °C
-35 °C至+100 °C
更多+
行程
~
拖链内移动最小弯曲半径(毫米 mm)
~
产品列表
23 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版