LCA其它成套系统。免维护易安装的成套化方案。QLE碳纤维电动多节推杆。高强度轻自重碳纤维材料重量仅2Kg不含电机 高度405mm可伸出700mm即最高可达1105mm 丝杠导程50mmr 额定负载5Kg 最大负载7Kg 速度02ms 输入扭矩3Nm。QLE70。HSQ紧凑型提升旋转单元。由硬质氧化的铝合金齿条执行提升动作同步带驱动齿轮圆盘实现旋转运动 轴承均采用iglidur材料自润滑免维护 塑料与铝合金的材料装置整体重量轻 铝合金齿条为空心结构方便通电缆或液气管路 驱动NEMA11或17步进电机带绞合线或带编码器两款可选。HSQ101440A05017L11L。SLQ紧凑型两向直线模组。两个方向均为直线运动由于驱动互相独立且可以安装在工作区域之外非常适合狭小的空间使用 铝合金齿条抗拉性能好且重量轻 丝杠为不锈钢轴为铝合金装置整体免维护耐腐蚀 低功耗下能高速运行 运行安静。SLQ121012AE0020176100。robolink W 拉绳机器人。26个自由度 负载可达05Kg 执行速度6次分钟 集成了冷却风扇 可选配夹持器 可选配inforobotcontrolsystemiRC控制系统 塑料关节连接铝管或可选择碳纤维管重量轻且长度可定制。RLB10301DU3623。p更多相关信息p。robolink W 配置器。您可以输入人形机器人的关节数量长度和所需要的配件就可以快速获得各部件型号加入购物车并进行询价。现在就配置。RBTX商城。全球150个品牌的机器人产品任你选简单的选型计算工具可靠的服务海量参考案例各类配件一站式购齐您一定能找到合适的机器人方案。立刻前往。任何产品相关的问题请联系我