请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 总线电缆 >
总览
筛选产品
案例

总线电缆

随着自动化程度的不断提高,近年来对数据传输的需求也在增长。可以说,总线电缆是特殊的数据电缆,专为满足总线系统的特定要求而设计。如今,这些电缆已成为诸如Profibus、Profinet、CAN总线,以及USB和CC Link等知名总线系统可靠运行的基础。可用于扭转应用、恶劣环境、小半径或长行程以及高速和加速度等应用。
CF_PROD_CFBUS_045_Roentgenblick_Busleitungen_01_75637f7fe6
  • 弯曲半径达7.5xd
  • 总屏蔽覆盖率高
  • PVC、iguPUR、PUR或TPE等多种外护套可选
筛选产品
共 8 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
总线类型
芯数
芯数及截面积
总屏蔽
无卤素
耐油性
抗UV
外护套材料
额定电压
拖链内移动使用温度范围
行程 (m)
拖链内移动最小弯曲半径 (毫米)
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版