English
筛选产品
共 12 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
内高[Hi] (mm)
内宽[Bi] (mm)
外宽[Ba] (mm)
弯曲半径[R] (mm)
填充重量 (kg/m)
打开原理
案例
案例

用于捕鼠器生产的装配拖链
易格斯为捕鼠器自动化生产线提供紧凑型装配拖链解决方案,支持2,100mm/s高速运行及26,000mm/s²加速度。采用readychain®预装配系统与Beckhoff兼容电缆,集成伺服电机、气动软管,实现空间优化与免维护操作。适用于狭小空间的高效生产,提升效率并降低维护成本。
案例

全景可开合会客厅(Majlis)
本项目为中东某王室新宫殿顶层定制化全玻璃圆形接待空间(Majlis),是接待贵宾的私密场所。该会客厅直径约 20 米,侧边高度达 5.4 米,由 8 个扇形单元构成,其中 6 个单元为可活动模块。每个活动单元包含弧形玻璃外墙及装配可调透光率隐私玻璃的扇形屋顶,通过侧墙底部的 2 个伺服电机驱动,可绕中心枢纽组件旋转。开启时,两侧各 3 个活动单元会堆叠在固定单元上方,使中央空间完全敞开。项目设计需达到世界级建筑标准,同时面临极端环境挑战:需耐受 160 公里 / 小时的强风、100 摄氏度的阳光暴晒,以及细沙冲蚀、高压冲洗、高湿度和海盐侵蚀等工况。
应用

无人机机巢中的运动塑料
UAV机巢全自主运行包括机舱开闭、无人机扶正、着陆平台升降和电池更换,易格斯一站式提供轴承、直线导向和机器人等免维护产品。