产品目录
行业案例
服务
关于我们
促销中心
请输入您需要搜索的内容
报价单 / 订单查询
登录/注册
注册送50会员积分
在线工具
样本下载
联系我们
展会
使用指南
English
页内导航
主页
>
拖链
>
无尘室用
>
拖链
小型拖链
内高:5 ~ 32mm
中型拖链
内高:17 ~ 48mm
大型拖链
内高:21 ~ 350mm
全封闭
内高:21 ~ 75mm
静态应用
无尘室用
E6.1
E6
R6
T3
E3
e-skin无尘拖管
e-skin-flat无尘拖管
无滑环的电缆卷筒e-spool
机器人用
内径:12 ~ 46.8mm
长行程
防静电ESD拖链
混合拖链YE
e-loop模块化拖链系统
iSet 智能选型系统
配件
总览
筛选产品
案例
工程师
静音、无尘室拖链
可用于要求平稳运行和无尘室环境
在生产过程中机器平稳运行以降低所产生的噪音。 我们的拖链能确保安静、无故障地在生产中运行。 并能够实现震动减少,噪音降低和安静运行的生产需求。
易格斯在无尘室中的优势:
符合EN ISO 14644-1的一级标准
耐磨
模块化
可快速填充管线,可打开
现货供应
典型行业及应用
:打印机和绘图仪|无尘室应用|半导体制造|搬运、光学、拾放机、测量技术等
免费领取
筛选产品
共
40
件商品
排序方式
交付时间
价格
筛选:
内高[Hi] (mm)
内宽[Bi] (mm)
外宽[Ba] (mm)
弯曲半径[R] (mm)
填充重量 (kg/m)
打开原理
预计2个工作日发货
E6.29系列拖链,极其低噪音,低振动,低摩擦,适用于无尘室。内高:29mm。
对比
预计2个工作日发货
R6.29拖管系列,极其低噪音,低振动,低摩擦,适用于无尘室。内高28mm
对比
预计2个工作日发货
E3.22系列拖链,小节距、低噪音、高动态性,适用于无尘室。内高22mm
对比
预计2个工作日发货
E6.52系列拖链,极其低噪音,低振动,低摩擦,适用于无尘室。内高:52mm。
对比
预计2个工作日发货
T3.29系列拖链,平稳运行的T型带状设计,重量轻,高柔性且低振动
对比
预计2个工作日发货
E3.10系列拖链,小节距、低噪音、高动态性,适用于无尘室。内高10mm
对比
预计2个工作日发货
E3.15系列拖链,小节距、低噪音、高动态性,适用于无尘室。内高15mm
对比
热
E61.29系列拖链,高动态性能,静音,自重轻,适用于无尘室
对比
e-skin SKS20 esd系列无尘拖管
对比
e-skin SKS28 esd系列无尘拖管
对比
E6.35系列拖链,极其低噪音,低振动,低摩擦,适用于无尘室。内高:35mm。
对比
E6.40系列拖链,极其低噪音,低振动,低摩擦,适用于无尘室。内高:40mm。
对比
e-skin SKS24 esd系列无尘拖管
对比
E61.35系列拖链,高动态性能,静音,自重轻,适用于无尘室
对比
R6.52拖管系列,极其低噪音,低振动,低摩擦,适用于无尘室。内高52mm
对比
E6.62系列拖链,极其低噪音,低振动,低摩擦,适用于无尘室。内高:62mm。
对比
E6.80系列拖链,极其低噪音,低振动,低摩擦,适用于无尘室。内高:80mm。
对比
E6.80L系列拖链,极其低噪音,低振动,低摩擦,适用于无尘室。内高:80mm。
对比
E61.40系列拖链,高动态性能,静音,自重轻,适用于无尘室
对比
R6.40拖管系列,极其低噪音,低振动,低摩擦,适用于无尘室,内高40mm
对比
预计2个工作日发货
e-skin® SKS28系列,无尘拖管,采用更多的弹性材料 ,和更低的安装高度
对比
预计2个工作日发货
Energy chain series C6.53 | Highest cleanroom suitability, very low abrasion, high strength | Inner height: 53mm
对比
e-skin® SKS20系列,无尘拖管,采用更多的弹性材料 ,更低的安装高度
对比
波纹管 e-skin SKS24 | 两片式,拉链打开原理 | 内高:24 毫米
对比
筛选
打开原理
可沿内外半径打开
可从外径打开
拉链式
可从两侧打开
内高[Hi]
~
内宽[Bi]
~
外宽[Ba]
~
弯曲半径[R]
~
填充重量
1
2
跳至
页
确定
案例
换一批
E6和E6.1系列应用案例
易格斯E6/E6.1系列拖链获弗劳恩霍夫IPA研究所无尘认证!核心采用低磨损非孔销连接,小节距结构实现超低运行噪音、低振动,完美适配无尘室及各类高精密工业应用场景。
E6系列拖链用于Strothmann公司
易格斯E6系列拖链成功应用于Strothmann高速金属板材送料装置!适配汽车冲压厂高速度高加速度工况。
案例
用于激光切割机的预装配拖链
igus易格斯预装配拖链用于高动态激光切割机,快速安装无需额外库存,采用E6系列,运行平稳安静。
任何产品相关的问题请联系我
邱伟毅
Abel Qiu
拖链产品销售工程师
座机:
021-80366856
电话:
135 2479 4676
邮箱:
aqiu@igus.net
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
产品对比
客服
链接
反馈
顶部
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领
(选择中包含无纸质版样本)
下载电子版