端午节6月18日18:00 - 6月21日23:59 期间因服务器搬迁,网站将暂停访问
查看详情
请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 伺服电缆 >
总览
产品列表
案例

伺服电缆

伺服电缆是驱动系统的标准配件,由动力芯线和屏蔽双绞线组成,在机械结构上常表现为不平衡,为确保在拖链中运行时保持稳定的结构,伺服电缆须采用十分特殊的结构设计,尤其是用于长行程、滑行等应用时。易格斯chainflex®高柔性伺服电缆具有优化的短节距绞合,良好的耐磨护套材料,可用于几乎所有知名驱动器制造商标准。
图片未找到
  • 弯曲半径达7.5xd
  • 优化编织角度的屏蔽层,提高EMC防护效果
  • PVC、iguPUR、PUR或TPE等多种外护套可选

筛选

重置
芯数
芯数及截面积
总屏蔽
无卤素
耐油性
抗UV
驱动技术系统
外护套材料
PUR
PVC
TPE
iguPUR
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C
-20 °C至+80 °C
-25 °C至+80 °C
-35 °C至+100 °C
行程
~
拖链内移动最小弯曲半径(毫米 mm)
~
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版