请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 数据电缆 >
总览
产品列表
案例

数据电缆

chainflex®高柔性数据电缆是一种多芯结构的传输介质,专为安全传输基础数据和信息设计。适用于高应力、阻燃和耐油等严苛环境,可用于高速及高加速度,小节距的对绞芯线满足电气要求,有多种结构可选:分层成缆、对绞芯线/对线屏蔽。
CF_PROD_CF_211_Roentgenblick_Datenleitungen_01_03315f2acd
  • 弯曲半径达6.8xd
  • 屏蔽覆盖率高,电磁兼容性佳
  • PVC、PUR、TPE等多种外护套材料可选

筛选

重置
芯数
芯数及截面积
总屏蔽
无卤素
耐油性
抗UV
外护套材料
PUR
PVC
TPE
iguPUR
绞合方式
分层绞合
双绞线
双绞线/双屏蔽
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C
-25 °C至+80 °C
-35 °C至+100 °C
-35 °C至+90 °C
行程
~
拖链内移动最小弯曲半径(毫米 mm)
~
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版