主页 > 行业案例 > 机床行业 > 用于木材加工机床的装配拖链 >

用于木材加工机床的装配拖链

全封闭拖管,快速更换电缆

加工中心的四轴机床,用于加工遮阳棚和遮阳篷的木梁。木梁被夹持在真空岛 (Vacuum Island) 上,并在两侧铣削出沟槽。使用一个固定角度的仿形铣刀从前部制作出一个燕尾构件。网格工作台 (真空) 的工作区域为 2,100 x 4,100 mm。Schmalz 块 (Schmalz blocks) 使得在 Z 轴上使用旋转电主轴和角度加工单元进行 500 mm 的旋转加工成为可能。OMRON 驱动器(输出功率 1.5 kW)能够实现快速且高动态的操作。使用了一台输出功率 7.5 kW 的真空泵。刀库和 ATC 电主轴使得在 2,100 x 4,100 mm 工作台上能够执行多样化的加工任务。分度的 C 轴 (Indexable C-axis) 便于使用角度单元。配备动态路径分析的控制系统能够实现最高 100 m/min 的进给速度和 10 m/s² 的加速度。

  • 应用要求:为高粉尘环境提供能源供应,防护锯末和铝屑,优化维护周期
  • 所需产品:e-chain®系列拖链R2.40、R2i.48、TRE.40、chainflex®高柔性控制电缆CF880、数据电缆CF240
  • 所属行业:加工机床
  • 解决方案优势:预装配的电缆导向系统确保了无故障的连续运行,减少了元件直接的磨损,延长了系统的使用寿命
2307_vector_2022_2_dc6e595050
2307_vector_2022_1_c720159bad
解决方案
客户在项目早期便直接与易格斯专家合作,共同开发出最优解决方案。最终系统选用了R2.40和R2i.48系列的全封闭拖管,这些拖管能可靠地保护引导电缆,全封闭设计使其免受铝屑引起的机械损伤。来自TRE.40系列的 triflex®拖链确保了电缆在维护时能快速更换,并得益于其高扭转强度,在 3D 运动中的第四轴上提供安全引导。

该系统装配了来自CF240和CF880系列的chainflex®高柔性电缆,这些电缆保证了无故障的连续运行。信号电缆屏蔽层的质量消除了干扰风险,尽管机器所有轴上的运动都十分剧烈。通过选用最适合应用的产品,设备使用寿命得以延长,塑料磨损显著减少,组件的更换频率大大降低。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版