English
自动售货机
零售行业亟需创新系统应对线上购物带来的竞争压力,既依赖自动化方案降本提速,也需新型门店设计理念。易格斯运动塑料广泛应用于广场、加油站、火车站等各类自动售货机(含升降式、螺旋式、翻板式、滚筒式结构)及收银设备,高性能塑料与电缆实现无润滑运动及高性价比自动化,丝杠螺母、直线导轨等运动部件,以可靠、免维护、低成本优势,适配零售技术全场景需求。
主流结构:升降式
凭多维度优势脱颖而出
借助直线驱动系统抵达商品存储格,完成商品转移后输送至取货口,是当前综合性能最优的结构形式。相较于其他三类结构,升降式系统具备显著优势:
其一,商品输送过程更温和,避免螺旋式结构的碰撞损伤风险;
其二,空间利用率远超滚筒式与翻板式,可在同等设备体积下容纳更多商品;
其三,适配性极强,不受商品尺寸与形态限制,可覆盖多元品类;
其四,可视化的龙门运动过程,能为用户提供直观的取货体验,提升消费满意度。
无论是通过十字龙门抓取商品到平台(如图a.),还是平台沿XY轴移动(如图b.),易格斯多轴直线机器人均需满足自动售货机的严苛运行要求:
- 高负载升降无忧, 三轴龙门有效负载可达10Kg,工字龙门可达15Kg;
- 24/7 高可用性,确保全天候无故障运行,减少因停机导致的销售损失;
- 低维护需求,适配偏远安装场景,降低维护成本与操作复杂度;
- 低噪低振运行,保障用户体验与设备周边环境舒适度;
- 宽温域适应性,耐受冷藏环境与室外温度波动,确保性能稳定;
- 高性价比快速ROI,契合市场价格敏感特性,助力厂商快速回收成本。
应用案例
案例

雀巢自动零售机龙门取货系统
针对雀巢 Cube 胶囊咖啡自动零售机,易格斯提供紧凑型三轴龙门机器人系统,免润滑、结构小巧、总成本低,轻松实现快速、稳定、可视化的自动取货与递送。
案例

超市香料自动售货机
Yes! 高中生用igus drylin W 直线导轨打造食品级香料售货机,无润滑、耐振动,为超市提供快速平稳出货解决方案。
案例

Gollmann自动化药库
易格斯方便型拖链和高柔性电缆用于药物的自动分拣系统,使用寿命高达15年,弯曲半径小,装配快速且简单,成本更低。
案例

用于BD Rowa机械手的拖链电缆
易格斯电缆拖链用于药品自动存储分发系统机械手,实现长使用寿命,耐磨免维护,更小的弯曲半径,紧凑的安装空间。
案例

用于冰淇淋自动售货机的供能系统
易格斯拖链、电缆、齿轮箱系统集成用于冰淇淋自动售货机,其耐用稳定性高,低维护运行,持久耐用。
案例

冰沙自动制售机
Alberts 冰沙机器人采用易格斯 drylin 直线模组、拖链及高柔性电缆,实现紧凑设计、静音运行、耐低温、免维护、易清洁,完美适配食品自动化与无人零售场景。
案例

Dropwater智能饮水补给站:加冰、加气泡、加风味?
公共饮水不再局限于基础解渴,依托易格斯拖链电缆、直线导轨及多轴直线驱动系统打造的Dropwater智能补给站解锁多元定制新玩法,冰爽直饮、绵密气泡水、清甜果味水随心挑选,满足不同口味偏好,实现个性畅饮的同时采用可降解水瓶来降低环境负担,核心传动部件保障设备高效耐用,好喝又环保。
案例

从鲜花到扳手,7×24零停机
XL-Automaten携手易格斯推出7×24零停机自助柜:鲜花售卖、工具借还等各种场景均有解决方案。免润滑运动塑料,-22 ℃仍稳运行,十年免维护,运营商省时省钱更省心!
案例

90 秒出餐!易格斯助力披萨机实现智能无人化运行
90 秒出餐!奥地利 BistroBox 自助披萨机搭载耐高温免维护轴承技术,300℃高温下平稳运行,符合食品级卫生标准,轻松搞定冷藏到烘焙全流程。
案例

机器人”厨师“每小时可做100道菜
drylin直线模组,坚固,尺寸紧凑,满足最高卫生要求