主页 > 轴承 > 齿轮齿条 > 齿轮 >
总览
筛选产品
案例
工程师

齿轮

可单独生产或大批量生产,数量不限

iglidur® 齿轮的特点是非常耐磨。 它们的材料构成非常特别,包括基础工程塑料、纤维、填充物和固体润滑剂,因此磨损系数很低,无需额外的润滑剂。 这样可以延长维护周期,降低停机损失。

根据您应用的一些主要参数,我们会免费为您提供有关材料、制造工艺和工具技术的建议 ,帮助您通过可靠的工艺生产定制齿轮(齿轮部件)。
3_DP_PROD_print2mold_iglidur_J_gear_1_130b69e732
  • 无需维护,润滑和维护成本降低
  • 8种齿轮模数可供选择
  • 无起订量限制
  • 通过生产工艺的选择,实现低成本大批量生产
  • 齿轮使用寿命可预测
  • 可选食品级、耐高温材料
online tools_gear lifetime calculator
iglidur®齿轮寿命计算器
输入模数、大小齿轮的齿数、齿宽、负载和运动参数等,计算出预估寿命并推荐合适的齿轮材料
GEARS_CAT_iglidur_PDF_CN_1_ad3a3b543e
iglidur 齿轮选型样本
由iglidur®高性能工程塑料制成的齿轮和齿条,其使用寿命明显高于同类塑料制成的齿轮。

材料简介

iguform S270齿轮

摩擦系数小,吸湿性低

精进技术

  • 摩擦系数小
  • 较低的吸湿性
  • 静音运行

降低成本

  • 通过注塑成型,实现经济高效的大批量生产
  • 免维护特性降低润滑和维护成本
  • 无最小起订量,常备库存

igutek P360齿轮

摩擦性能良好,更耐磨

精进技术

  • 更耐磨
  • 良好的摩擦性能
  • 非常坚固
  • 耐冲击负载

降低成本

  • 通过注塑成型,实现经济高效的大批量生产
  • 免维护特性降低润滑和维护成本
  • 无最小起订量,常备库存

iglidur® A500齿轮

有化学抗性,符合FDA标准

精进技术

  • 符合欧盟10/2011号法规
  • 有化学抗性
  • 符合FDA标准
  • 耐-100°C至+250°C的温度
  • 抗辐射
  • 无需外部润滑

降低成本

  • 高性能运行
  • 减少停机时间
  • 免维护特性降低润滑和维护成本
  • 通过注塑成型,实现经济高效的大批量生产

iglidur® F 齿轮

重量轻、免润滑和免维护

精进技术

  • 极低摩擦系数
  • 用于持续运行的耐磨材料
  • 减振
  • 因使用iglidur F可防静电
  • iglidur 齿轮的最长使用寿命

降低成本

  • 免维护特性 降低润滑和维护的成本
  • 高性能运行
  • 注塑成型,性价比高

筛选产品
共 21 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
任何产品相关的问题请联系我
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
座机: 021-80366940
邮箱: syang@igus.net
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版