任何应用相关的问题请联系我。IAA 前站 Truckstop 易格斯企业专场线下活动。无论您是参加2026汉诺威国际商用车展IAA Transportation或专程前来易格斯我们诚挚邀请您参加9月14日在德国科隆组办的行业研讨会。商用车行业应用。drytech产品在商用车卡车挂车拖车等的应用。p重物污垢高温低温和潮湿商用车的工作条件非常严苛任何技术人员都无法承受车辆停工带来的损失而紧迫的时间也通常不允许进行充分的维护在这样的情况下由工程塑料制成的拖链滑动轴承和直线导向装置可以有效提升车辆内部和周围的可靠性尤其是在那些容易出现故障的部位这些产品具有高度的耐用性可预见的使用寿命并且不需要润滑不需润滑剂的设计还意味着可以避免润滑脂中可能存在的污垢从而不限制机构的活动能力p。举升液压机构。篷布滚轮。后导流板。车门锁止机构。车门铰链。尾板升降装置。钢板弹簧悬架。制动系统。挂车支腿。门盖铰链。前桥。主动式前导流板。前悬翻转。导流风罩总成。外后视镜。驾驶室减震系统。商用车推荐产品。iglidur M260 滑动轴承。用于重负载的厚壁轴承。低摩擦系数低磨损长寿命 由于采用注塑成型方法成本效益高 免润滑后期维护成本低。iglidur TX1 纤维缠绕滑动轴承。重载轴承用于尾板翻转。可承受高达 200MPa 静态和 140MPa 动态 耐磨且尺寸稳定 自润滑免维护。drylin W 直线滑动轴承和导轨。用于精准的直线位置调整。静音运行 自润滑 耐脏污无腐蚀。echain微型拖链。用于电气移门座椅等。尺寸紧凑适用于狭小空间 轻便而坚固 易于组装和打开。dryspin 丝杠技术。用于主动式气坝进气格栅等。出色的快速调节驱动功能 塑料螺母含有固体润滑剂免维护 耐污垢。igubal 连杆。用于变速箱EGR阀高度阀等。比金属轴承更轻 耐磨和减振 经济且免润滑