请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 货运车 > iglidur重载轴承用于MBB尾板翻转 >

iglidur重载轴承用于MBB尾板翻转

无生锈、免维护、耐用

MBB Palfinger每年为全球客户生产约1.5万套装卸平台尾板,这些尾板在卡车后部的恶劣环境中工作,面临着受潮生锈和化学腐蚀风险,传统的金属轴承需要持续加润滑剂来避免损坏和故障。故障可能会产生非常严重的后果,比如救护车,尾板升降是医疗床进出车辆的主要途径,尾板坏损可能导致伤者无法及时救治。MBB为了防止出现润滑不足与轴承腐蚀的问题,选择了我们的高性能重载工程塑料滑动轴承iglidur Q290。
FA_1716_1_4647f16610

需求部件:用于尾板系统中 12 个轴承点的滑动轴承,配合轴为不锈钢材质的螺栓
使用需求:免润滑/免维护,耐脏污和灰尘,耐冲击和冲击,适用于高负载和边缘负载
工业领域: 商用车
客户的成功: iglidur Q290定制尺寸的滑动轴承能适应原有的结构,具有耐腐蚀、无需外部润滑、摩擦和磨损性能良好、能承受高负载和边缘负载、抗冲击和打击等优点,此外安装简单,能够降低材料、人力和维护成本。
问题
尾板的使用常常受到潮湿、盐雾及其他腐蚀性环境的影响,尤其是在靠近地面的区域,对于升降系统的12个承载点来说,这无疑是一个严峻的挑战。如果使用金属轴承,就必须持续进行润滑,以防止损坏和失效。然而,在货运代理以及租车行业,每位司机的操作方式各异,为了确保这一维护工作得到关注并非易事。此外,对于救护车或食品货物物流车而言,卫生问题同样不容忽视:注油嘴该如何合理设计才能保证润滑有效?
另一个需关注的问题则是边缘负载,例如,当电梯仅在一侧承载或在冬季被用于铲雪等其他用途时,会带来额外的风险,这可能导致金属轴承与轴的损坏几率显著上升。
当MBB Palfinger接到英国订单,需为救护车制造尾板升降系统(该系统安装在重达5吨的厢式货车的后桥上)时,设计团队决定采用不锈钢螺栓,并寻求性能兼容的滑动轴承,以最大限度地降低腐蚀及维护。
解决方案
MBB Palfinger 与我们的滑动轴承专家合作,利用重载材料 iglidur Q290,成功找到了一种完美的解决方案,该材料恰逢其时地进入市场。为了确保轴承能够准确适配先前设计的安装基座,igus 特别为客户开发了新尺寸规格。
与所有 iglidur 滑动轴承材料一样,iglidur Q290 在摩擦和磨损方面进行了优化,具备耐腐蚀特性,且无需外部润滑。此外,该材料与不锈钢轴材料配合时,表现出了优秀的低摩擦和耐磨损特点,非常适合 MBB Palfinger 的新型螺栓。值得一提的是,iglidur Q290能承受高达 55 MPa的载荷,且特别耐冲击,可承受较大的边缘压力。与金属轴承相比,塑料轴承材料更软,有效地降低了因损坏轴承或轴而带来的风险。
除了无需润滑和延长使用寿命外,简便的安装也是另一大优势。这种改善不仅能够降低材料、人工和维护成本,也让 MBB Palfinger 和最终客户都倍感满意。
应用照片
FA_1716_2_7e9a7c836e
轴承是根据客户的需求量身定制的,以便于与现有结构完美适配。安装时,只需简单压装,无需额外润滑。
FA_1716_3_1e3bd59dbe
一对理想的搭档:MBB Palfinger 的不锈钢螺栓与由 iglidur Q290 制成的 igus 滑动轴承,该材料的轴承能够有效抵抗边缘压力及高负载。
iglidur_C2_AE_Q290_33067d78bb
iglidur Q290 套筒轴承
中高负载的坚固旋转应用的专家

用户评价

igus 滑动轴承的优势不仅在于其无需维护和抵抗腐蚀,与金属轴承相比,它的价格优势也同样显著。在我们所处的行业中,成本核算是异常严格的。如果在装配过程中能够省去一个完整的步骤,且轴承能够简单地压入安装而无需润滑,这无疑是极具价值的。综上所述,这些优势使我们对 igus 轴承充满信心。

—— 艾克·鲁夫斯

设计与开发主管,MBB Palfinger

汽车应用相关的问题请联系我
中国汽车行业经理梁伟
梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理
座机: 021-80366203
邮箱: eliang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_15_b58a1fefa8
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版