English
drylin® R 滑动膜

滑动膜由自润滑高性能塑料iglidur®系列材料制作,免维护、重量轻、耐磨。标准滑动膜的材料具体有6种:iglidur J, J200,X, E7,A180,A160。其中J具有广泛的适用性;J200特别适合铝轴;对于不锈钢轴,E7材料滑动膜寿命可升至8倍;A180和A160均符合FDA标准,A180适用于不锈钢轴,A160更适合硬质不锈钢。滑动膜结构有开口式、封闭式、长型、短型,都可被卡到轴承外壳孔中,轴向通过止动环槽固定,径向通过顶丝控制转动。
产品列表
共 30 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
案例
案例

drylin R | 客运挂车转向系统
商用车挂车转向系统专用免润滑直线轴承,采用自润滑工程塑料打造,无惧路面灰尘、融雪盐与潮湿工况,无需集中润滑,大幅降低客车运维成本。
案例

Harmonic Bionics 上肢外骨骼
drylin T、drylin R 直线轴承成功应用于 Harmonic Bionics上肢外骨骼机器人,适配中风上肢瘫痪患者的康复训练需求。产品以自润滑塑料材质实现免维护、无污垢、轻量化特性,保障外骨骼支架高刚性,尺寸调节可一次锁定防偏移,同时让肩部机构紧凑轻便。
案例

免润滑轴承应用于 Nowy Styl 办公椅:静音耐用,助力人体工学设计
这里通过 Galileo 办公椅的案例,展示了 igus® 免润滑塑料轴承在人体工学家具中的核心优势 —— 以标准化、低成本的解决方案,替代传统金属部件的高维护、高噪音缺陷,同时满足现代办公对 “静谧环境”“健康设计” 的需求,为家具行业的材料创新提供了参考。
任何产品相关的问题请联系我

孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话