请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® R > 直线轴承 >
总览
产品列表
案例
工程师

直线轴承

DRL_PROD_169_CN_102_5d1c28a055
  • 滑动膜由自润滑高性能塑料iglidur®系列材料制作,免维护、重量轻、耐磨
  • 轴承外壳材料可选不锈钢、硬质阳极氧化铝或全塑型轴承
  • 由于不需要额外的润滑剂,轴承表面存垢少
  • 滑动膜特殊的沟槽结构可进一步降低砂石和污垢的影响,提升轴承的使用寿命
  • 因为与传统的循环滚珠轴承系统具有相同的尺寸,所以在替换报废轴承时能1:1 更换

筛选

重置
度量标准
公制
英制
开放式设计
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
产品列表
61 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
  • 1
  • 2
  • 3
  • 跳至
任何产品相关的问题请联系我
孙世军
孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师
邮箱: ssun@igus.net
DRL_PPL_Strang_Sun_CN_1_4cc227ea86
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版