主页 > 直线驱动 > 电机及控制 > 丝杠电机 >
总览
筛选产品
工程师

丝杠电机

stepper motor nema 8 collagedrylin® E 丝杠步进电机覆盖 NEMA8、11、14、17、23、23 XL、34 全系列安装规格,法兰尺寸从 20mm 到 86mm,保持扭矩 0.018Nm-2.00Nm,适配从微型设备到重型自动化的多元场景。电机支持 - 10℃至 + 50℃宽温运行,搭配可选的 24V 编码器与刹车组件,可进一步提升定位精度与设备安全性;标准化电气接口设计,不仅兼容 igus 自研电机控制系统,更能适配市面多数主流品牌控制器,降低系统集成成本。联系客服

筛选产品
共 20 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
该类产品相关的问题,您可以联系我
中国drylinE产品工程师宋怡
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
座机: 021-80366700
邮箱: nsong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_7_095adc47d7
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版