SLR 重型直线平台。易组装高刚性更坚固稳定。SLR系列重型直线模组目前有4050和60规格结合了高负载能力和坚固的结构为您带来坚固耐用且免润滑的手动和电动操作系统满足各种负载和应用场景的需求其创新的模块化设计引领新标准实现了快速组装和灵活配置。提供多种连接孔位可以快速加装其它组件如限位开关 兼容所有EC步进电机和齿轮箱的组合 使用dryspin丝杠技术静音高效长寿命 主轴采用键槽设计传递扭矩安全可靠 提供单滑块多滑块和滑台的版本 采用分离式螺母让您在不拆卸整个系统的情况下更换螺母成为可能简化维护流程 采用高负载的滚珠轴承 可 [[https://fsc-ent.txscrm.com/FX5SGIM2NM9?channel=官网SLR|个性化定制]]。figure classimage imageresized imagestylealigncenter stylewidth75img src https://eapi.igus.cn/ecom/media/cn-igus-strapi-bucket/file/DRE_PROD_SLR_montage_possibilities_xy_xz_XX_CN_1_2ecad9b103.jpg" altDREPRODSLRmontagepossibilitiesxyxzXXCN1jpg thumbnail https://eapi.igus.cn/ecom/media/cn-igus-strapi-bucket/file/thumbnail_DRE_PROD_SLR_montage_possibilities_xy_xz_XX_CN_1_2ecad9b103.jpg"><figcaption><strong>多种安装方式可选</strong>:左侧示例为 SLR 直线模组的XYnbsp十字平台右侧示例为XZ十字平台figcaptionfigure。精进技术。通过定位销轻松对准无需额外的安装支架。降低成本。限位开关直接位于端块上无需额外的垫片。实验结果。SLR40 与 SHT30 相比在相同的安装空间下实现更高的刚度。可持续性。可分离式螺母易拆卸和更换。任何产品相关的问题请联系我