请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 家装家具 > 电动升降挡板:让会议桌秒变测试舱 >

电动升降挡板:让会议桌秒变测试舱

葡萄牙 Moduscomplete 公司开发的一款 “二合一” 家具 ,能在几秒内从测试舱变身为会议桌。这类设备主要用于感官测试(比如食品、化妆品的气味、口感测试),按国际标准 ISO 8589 要求,测试区需要独立空间,但很多实验室空间紧张,所以得想办法让测试设备 “一键变身”,节省空间。
589-manus-2021-4
需要什么:一个测试舱,可在几秒钟内变成一张会议桌
技术要求:100% 免润滑和免维护、耐腐蚀、平稳连续的运动、使用寿命长
使用产品: iglidur® J 制成的法兰螺母,dryspin®不锈钢丝杠,带蜗轮和花键的 drylin® E 直流电机,xiros® 法兰滚珠轴承
客户的成功
  • 秒变家具:按下按钮,测试舱的隔板自动升起,10 秒内也能快速变成会议桌,小组讨论可以立即开始;
  • 免维护耐用:塑料螺母和不锈钢部件搭配,用 5 年以上没问题,中间不用保养;
  • 精准又安静:电机驱动时噪音很小,而且升降高度控制精准,符合国际标准要# 求。
问题与解决方案
传统驱动存在的问题
  • 维护麻烦:金属部件需要定期上润滑油,不然会卡顿,实验室环境还容易污染样品;
  • 动作卡顿:测试舱和会议桌切换时,升降或折叠动作不顺畅,耽误测试进度;
  • 寿命短:普通材料在频繁使用中容易磨损,尤其是测试区可能有液体、粉末等,金属件易腐蚀。
igus® 的 “塑料 + 不锈钢” 组合方案
  • dryspin® 法兰螺母:用 iglidur® J 工程塑料制成,自润滑,终身不用加油,还抗腐蚀;
  • 不锈钢丝杠:搭配塑料螺母,既坚固又不会生锈,适合实验室环境;
  • drylin® E 直流电机:带蜗轮和花键,能精准控制升降速度,让测试舱的隔板平稳升起(约 500 毫米),切换过程像电梯一样顺滑;
  • xiros® 法兰滚珠轴承:双孔设计,让整个结构更稳固,不会晃。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版