请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 带法兰滚珠轴承 > xiros®带法兰的滚珠轴承,2孔,FDA认证 >

xiros®带法兰的滚珠轴承,2孔,FDA认证

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
fda
PFAS_free
pfte_free
  • 内径Ø:6、8、10、12、17、20mm
  • 可直接与食品接触
  • 滚珠材料:xirodur® B180 
  • 滚珠材料:不锈钢
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起
b986e71a-fa9c-4019-8d3e-acf1319873ed-origin-XRS_PROD_XirosC2AE20Flanschkugellager2C20verschraubbar2C20Kugeln20aus20Edelstahl2C20mm
Ø d1 [mm]
10 展开 收起
Ø d2 [mm]
26 展开 收起
d3 [mm]
41 展开 收起
DH [mm]
32 展开 收起
h1 [mm]
4 展开 收起
h2 [mm]
5 展开 收起
b1 [mm]
8 展开 收起
b2 [mm]
2 展开 收起
一般性能
收起
滚珠材料
不锈钢 展开 收起
基座材料
xirodur B180 展开 收起
保持架材料
xirodur B180 展开 收起
内外圈材料
xirodur B180 展开 收起
密度 [g/cm³]
1.42 展开 收起
颜色
白色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.7 展开 收起
钻孔
机械性能
收起
静载力 [N]
110 展开 收起
可承受动载 [N]
130 展开 收起
弹性模量 [MPa]
2500 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
68 展开 收起
邵氏D硬度
77 展开 收起
体电阻率

> 1014 Ωcm, testing method DIN IEC 93

展开 收起
表面电阻率

> 1014 Ω, testing method DIN 53482

展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
一端盖板
两端盖板
单法兰
双侧法兰
耐化学性
收起
酒精
+ 有抗性 展开 收起
无添加剂的油和脂
+ 有抗性 展开 收起
碳氢化合物
+ 有抗性 展开 收起
燃料
+ 有抗性 展开 收起
稀碱
+ 有抗性 展开 收起
强碱
+ 到0 有抗性到有条件的具备抗性 展开 收起
稀酸
0 到- 有条件的抗性到无抗性 展开 收起
强酸
- 无抗性 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥145.63
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥128.88 /件
不含税
总价
¥128.88
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥16.75
总价
¥145.63
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版