English
dryspin® 带法兰快速右旋螺母JFRM

- 材料: iglidur® J,高效,高速,自润滑,免维护
- 方向: 右旋
- 螺纹类型: dryspin® 快速螺纹
- 设计: 标准
- 带法兰的圆柱形螺母
产品代码
螺纹规格
Ø d2 [mm]
Ø d3 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起

螺纹规格
DS3.5X1 收起
Ø d1 [mm]
3.5 收起
Ø d2 [mm]
9 收起
Ø d3 [mm]
18 收起
Ø d4 [mm]
15.2 收起
Ø d5 [mm]
3.2 收起
b1 [mm]
13 收起
b2 [mm]
3 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 收起
螺纹类型
dryspin快速丝杆;最高效 收起
带扳手面
重量 [g]
8.432 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询