English
drylin® E 带蜗轮和齿条的直流电机

- 安装尺寸:法兰安装尺寸42mm
- 电机外壳防护等级:IP20
- 扭矩:0.75Nm至3.00Nm
- 速度:高达350rpm
- 可直接用电池驱动
- 电机连接:带Molex接头的绞线
产品代码
额定扭矩 [Nm]
额定速度 [r/min]
尺寸
收起


L1 [mm]
57 收起
L2 [mm]
78 收起
L6 [mm]
15 收起
B1 [mm]
51 收起
B2 [mm]
42 收起
B3 [mm]
39 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP20 收起
防护等级(IP41)
电机安装尺寸
法兰尺寸 42 mm 收起
重量 [g]
586.94 收起
机械性能
收起
额定扭矩 [Nm]
2 收起
齿轮箱
蜗轮蜗杆 收起

销售咨询