请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 机器人控制系统(iRC) >

机器人控制系统(iRC)

易格斯机器人控制系统(iRC)是灵活高效解决低成本自动化问题的首选,它集成了多类机器人模型和接口,可以快速连接ReBeL协作机器人、delta蜘蛛手机器人、robolink®关节机器人、龙门机器人、Rebel Cobot减速箱模块、Scara水平关节机器人等等,扩展能力强,入门简单,即插即用操作便捷高效且无许可(License)限制。
iRC的生产过程
LCA_VID_manufacture_control_system_and_circuit_board_assembly_DE_1
从印刷电路板、组装,到最终成品装配,iRC机器人控制硬件与软件均在德国生产。
iRC的核心功能
  • 示教功能:直线机器人系统与 delta 机器人支持手动引导操作
  • 接口配置:自带 ModBus、以太网 CRI 等多种通用接口,还支持 ROS、Mathlab 等专业工具对接,兼容性强,能匹配不同设备与软件系统。
  • 通信方式:支持以太网或 Wi-Fi 连接,适配主流网络环境,无需复杂布线。
  • 运动控制:常规命令可直接调用,如Joint、Linear、If Then Else、DigitalOut、Loop、Matrix和Variables,支持圆周运动、速度指令、条件判断(if-then-else)、矩阵计算等多种运动序列。
  • 硬件形态:提供导轨式和集成式两种,适配不同安装场景。
  • 软件优势:内置 100 + 款参考程序,预配置项目覆盖全系列机器人,可快速调用,无需从零开发;带 3D 交互界面,支持机器人仿真操作;新增 DXF 数据路径生成功能,上传文件即可自动生成运动序列,省去复杂编程步骤。
iRC交付清单
  • 接线端子导轨支架
  • 步进电机模块(DIN)
  • I/O输入输出模块
  • 电源,电机接线模块
  • 适用于Windows系统的igus®机器人控制软件
  • 说明书
不含在iRC清单内,但是有必要的:
  • 易格斯机器人
  • 电脑安装windows系统,500MB磁盘可用空间
  • 48V电源
  • 末端抓取装置、安全防护装置(可在我们的RBTX商城 购买)

iRC的应用

LCA_VID_Infopages_Best_of_i_RC_Hardware_CN_1_49fef8f34e
iRC机器人控制系统应用实例
iRC机器人控制系统应用实例,视频中您将了解到巧克力自动化包装、物料装盘、口罩机、质量检测、涂胶等多个场景
LCA_robolink_Re_Be_L_smooth_firmware_update_rc1s_EU_6e15e87eb8
ReBeL集成iRC实现即插即用
ReBeL集成控制系统,通过iRC实现即插即用,用户只需要简单的培训,就能对机器人进行编程操控。
iRC最新技术动态
扩展硬件兼容性
LCA_GEN_Edumove_Software_DE_1_4f42fe6785
  • 可适配更高性能电机,包括 NEMA 34 步进电机。
  • 可同时控制无刷直流电机(BLDC)与步进电机
  • 针对 ReBeL Edumove 设备,特别配备同步定位与地图构建(SLAM)功能,简化教育领域的培训应用场景。
编辑器优化、Python 应用接口升级
i_RC_App_Connect_539ad34813
  • 程序编辑器全面革新,操作视野与控制体验大幅提升:新增注释与变量搜索功能,快速完成指令分组、调度与管理;变量浏览器让关键参数一目了然,方便实时掌控。
  • 在原有 C++ 编程语言基础上,新增 Python 应用接口,搭配数学与定时工具,助力实现更精密的工艺控制。
集成视觉应用程序
LCA_AP_i_RC_Vision_App_DE_2_dc737ffdc3
  • 众多知名厂商的高性价比USB摄像头
  • 5分钟就能完成与机器人集成
  • 抓取对象不受形状限制
  • 可直接在iRC易格斯机器人控制软件中进行图形配置
DXF 数据路径生成
LCA_GEN_i_RC_converter_DE_5_0e9b3a3b1c
  • 使用户能够将坐标值从CSV、SVG或DXF文件直接传输到机器人坐标中
  • 上传目标文件后,软件将自动计算最优运动序列,无需为复杂轮廓编写数千行代码进行繁琐编程
  • 让编程变得简单高效,尤其适用于精密焊接、涂胶等应用场景
iRC接口配置界面和文档
LCA_GEN_Info_Seiten_i_RC_Software_Detailseite_DE_2_82bea6f9c5
PLC接口可以通过数字输入和输出执行基本功能并发出状态信号。除了通过PLC控制外,该接口还允许通过硬件按钮进行操作。
LCA_GEN_Info_Seiten_i_RC_Software_Detailseite_DE_12_2fbdc92293
可以加载和启动机器人程序,并通过数字输入或全局信号发送抓手命令。这很有用,例如,如果要使用按钮或 CRI-GSig 指令从给定的选择中选择程序。
LCA_GEN_Info_Seiten_i_RC_Software_Detailseite_DE_14_ae2d2ba186
PLC可以向机器人控制系统发送数据和指令,并通过Modbus TCP接口接收状态信息。
LCA_GEN_Info_Seiten_i_RC_Software_Detailseite_DE_15_6e1d04993b
CRI 接口支持通过 TCP/IP 通过以太网接口发送复杂的指令和检索信息和设置。iRC使用此接口连接到具有集成控制系统的机器人或iRC的其他实例。
LCA_GEN_Info_Seiten_i_RC_Software_Detailseite_DE_16_af1e7d630a
相机接口可接物体检测仪和摄像机。物体检测仪用于识别物体位置和类别,将视频和图像传输到控制系统,控制系统根据影响中物体的位置计算机器人在坐标。摄像机只能提供图像,因此只能用于观察工作区域,无法检测物体。
LCA_GEN_Info_Seiten_i_RC_Software_Detailseite_DE_17_bcf7042a7b
云接口使机器人能够通过RobotDimension进行监控。激活并登录后,机器人将基本状态信息和相机图像发送到在线服务。在网站上,用户可以列出他的机器人并调用信息。
任何产品相关的问题请联系我
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版