请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > iglidur滑动轴承新品 >

iglidur滑动轴承新品

易格斯iglidur滑动轴承广泛应用于各行各业。为何igus产品一直居于市场领先地位?这是因为我们聆听客户的需求和意见,并以此为动力不断研发更好的产品:更耐用、运行更安静、更可靠的产品,同时始终牢记我们对环境的责任。

在此,我们汇总了全新推出的滑动轴承产品,这些产品旨在帮助用户精进技术并降低成本。如果您对这些产品有任何疑问,欢迎随时联系我们。我们很乐意为您解答。

2025新品
IGL_PROD_PTFE_freie_Gleitlager_Standardwerkstoffe_DE_1_a882c9f317
更多常用款 iglidur 材料不再使用 PTFE
不含 PTFE 的 iglidur 标准件
畅销产品通用型 iglidur G 、用于高温和化学接触的iglidur X 和 H ,现在都已加入不含 PTFE 滑动轴承产品系列。
IGL_PROD_iglidur_W300_E_2_2e1f74e6a0
高性价比,在高负载下具有极强的耐磨性
iglidur W300E 多层滑动轴承
具有高强度的双层嵌塑重载滑动轴承使用了通用耐久型材料 iglidur W300,且非常坚固耐用。

IGL_PROD_iglidur_glide_shoe_4_27c4553394
快速固定,高性价比的耐磨垫块
iglidur GLW材料制作的滑动导向垫
滑动导向垫非常适合为铝制或钢制导轨导向。它们具有独特的形状,可以灵活地进行位置和尺寸调节。
IGL_PROD_iglidur_G2_2_7eb6d406d1
公差极小的轴承新材料
iglidur G2 材料
受材料本身的限制,聚合物轴承内径公差一般为E10。而这款材料具有极低的吸湿性和热膨胀性与高尺寸稳定性,可实现极低的轴承公差 (G9)。
IGL_PROD_iglidur_Coating_Edelstahlgewebe_IC_01_WM_2_C_IC_02_WM_2_C_IC_05_WM_DE_1_0ce1e54c5e
适用于定制化需求
带 iglidur 涂层的不锈钢网
我们提供可定制外形的带 iglidur 涂层的不锈钢网,灵活而坚固,是各种工业应用的理想选择。也可提供尺寸 1,200 x 800 毫米的涂层板材。
您可能还感兴趣的其他新产品
再生材料iglidur Q2LW,高负载
IGL_PROD_iglidur_Q2_LW_ECO_20_Q2_2_9fd5e631cd
久经验证的iglidur Q2重载型滑动轴承材料的再生颗粒材料是对价格敏感的高负载应用的理想选择。
iglidur econ经济型,超高性价比
IGL_PROD_iglidur_ECON_Werkstoffe_DE_1_d3e6664707
iglidur J4、GLW、P4、PLW210、ALW350、HLW、Q2LW等材料适用于广泛的应用领域,标准尺寸也越来越多。
大直径的滑动轴承
IGL_PROD_iglidur_grosse_Gleitlager_DE_1_93887d7cd8
使用由iglidur J制成的新轴承段,通过后成型工艺可以快速、轻松地制成大直径的滑动轴承。
igutex TXH 重载型复合材料轴承
IGL_PROD_igutex_TXH_2_66cfd97e67
适用于高负载的新型纤维复合材料具有均匀的层结构,因此可以灵活地对任何位置进行加工和使用。
与产品相关的任何问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版