请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 喷涂服务&粉末涂料 > 喷涂材料 > 带 iglidur® 涂层的不锈钢网或板 >

带 iglidur® 涂层的不锈钢网或板

图片未找到
我们提供具有摩擦优化的 iglidur 粉末涂层的金属丝网,可实现特别低的摩擦系数。此外,金属丝网产生的低承载表面进一步减少了摩擦。经表面喷涂的金属丝网可以减少部件的磨损和摩擦系数,可以根据要求切割、模制,因此可直接安装到用户现有系统中,例如包裹的溜槽。这可确保系统稳定运行而不会卡住包裹。您还可以从我们这里选择涂层钢板。
图片未找到
精进技术
灵活、坚固、耐用
图片未找到
降低成本
加工和安装简便,例如使用剪线钳、拧紧或铆接。
图片未找到
证明
与钢的摩擦系数 μ = 0.15 的耐磨表面
图片未找到
可持续性
耐磨表面,使用寿命更长

igus 支持塑料的循环经济,并投资于化学回收。

产品关键参数
  • 带 iglidur 涂层的不锈钢丝网或钢板
  • 标准尺寸 1200 x 800 毫米(托盘尺寸)
  • 多种丝网厚度:0.4mm 或 0.22mm
  • 板厚:5mm
  • 可用材料 IC-01、IC-02、IC-05
  • 涂层即使在变形时也能保持粘附
  • 允许螺纹固定或铆接
图片未找到
任何产品相关的问题请联系我
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版