请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > iglidur W300E,多层重载滑动轴承 >

iglidur W300E,多层重载滑动轴承

适用于低成本轴,高负载

IGL_PROD_iglidur_W300_E_2_2e1f74e6a0
高性价比,在高负载下具有极强的耐磨性
iglidur W300E 是使用注塑工艺制成的多层重载滑动轴承,其特点是适合用于没有做表面硬化的低成本轴。
IGUS_GEN_tech_up_CN_2_3342144b6b
精进技术
非常适合 75MPa 以上的高负载,与HR碳钢或 40Cr 等轴配合,且有高运动性能要求。
IGUS_GEN_cost_down_CN_2_427b761267
降低成本
比涂层复合钢制轴承成本低40%。
IGUS_GEN_proof_CN_2_9027fb104c
证明
与 Q3E 相比,W300E 配合气体氮碳共渗 HR 碳钢的使用寿命可延长 5 倍(磨损率55.9 μm/100 km),W300E 配合 40cr 的使用寿命可延长8倍(磨损率16 μm/100 km)。
测试工况:p

45 MPa,v

0.01 m/s,摆动
IGUS_GEN_sustainability_CN_28_0434553c17
可持续性
100% 免润滑运行。

igus 支持塑料的循环经济,并投资于化学回收。
关于重型和纤维复合轴承
您可以详细了解igus用于高负载下的滑动轴承系列。您还将看到真实的应用场景,并了解我们的重型轴承在哪些方面得到了成功应用。我们的白皮书为您提供有关在重载应用中使用工程塑料滑动轴承的更多信息。
PM_2421_1_c91932c08f
华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我
BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版