请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 3D打印新品 >

3D打印新品

了解我们使用耐磨塑料进行增材制造的新材料和相关数字化服务。

2025新品
iglidur i2000
3_DP_PROD_iglidur_i2000_resin_bottle_and_printed_parts_ptfe_pfas_DE_1_c5a3481c06
不含PTFE的耐磨3D打印树脂
iglidur i2000 耐磨树脂完全不含PTFE,但依然保持了出色的摩擦和耐磨性能。它兼顾了保护环境和重型应用。考虑到欧盟即将出台的 PFAS 法规,该材料很适合依赖可持续材料的公司。
iglidur i4000
3_DP_PROD_iglidur_i4000_resin_bottle_and_printed_parts_1_092b3eabc2
适用于高精度齿轮的 3D 打印树脂
iglidur i4000 是专为齿轮应用而开发的耐磨树脂材料。该材料适用于高精度(齿模量 m = 0.16)的部件,非常适合在室温下的应用。
iglidur i230,用于高温的激光烧结材料
3_DP_PROD_iglidur_i230_bearing_1_d3cc214cbb
  • 长期温度高达110℃
  • 耐磨性比PA12材料高80%
  • 高抗弯强度
  • 可通过3D打印服务订购
iglidur i9 ESD SLS激光烧结粉末,防静电
3_DP_PROD_iglidur_i9_ESD_flange_threaded_nut_4_bd87de283a
  • 防静电
  • 适用于电子和半导体行业应用
  • 可通过3D打印服务订购
任何产品相关的问题请联系我
中国3D打印产品经理王世杰
王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理
座机: 021-80366939
邮箱: qwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_18_1d9b58748e
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版