主页 > 电缆 > 气管 >
总览
筛选产品
案例

气管

igus®气动软管坚固耐用且灵活,经济高效。PE和PU软管可承受高达12 bar的压力,耐磨损、耐油、耐冷却剂,温度范围为-25°C至+80°C。 软管不含PVC和卤素(EN 60754),适用于无尘室(ISO 1 级,CAPE. A.) 和真空应用。无起订量,可提供免费切割服务。我们提供两种不同材料的气管常备库存:PUR气管高耐磨损,PE气管适用于无尘室应用。
CF_PROD_pneumatic_hose_CN_1_3ca50ee428
  • 用于极高负载的应用
  • PU或PE软管可选
  • 耐油和冷却剂
  • 高度耐磨损
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版