请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 喷涂服务&粉末涂料 > 喷涂材料 >
总览
筛选产品
案例
工程师

喷涂粉末

IGL_PROD_coating_CN_4_bd1fc4e4cf
所有的iglidur® IC系列涂层粉末都是属于静电粉末涂料用聚合物粉末,需要在干燥的环境下储存,并且使用前需要烘干。一般来说,需要喷涂的产品基底必须不含油脂、油、分离剂和拉伸剂以及污垢、腐蚀产物和其他污染物。在正式喷涂前,喷砂、粗化、磷化、除锈等有助于提高附着力。应用时的处理温度在15℃至25℃(59°F至77°F),应用时的湿度:<50%,电压要求40千伏。

如果您有喷涂合作供应商或者有能力自行加工,可以直接购买iglidur®涂料粉末。
筛选产品
共 5 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
高温
高化学抗性
符合 FDA 标准
符合欧盟 10/2011 标准
通过关键PFAS测试
不含PTFE
任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版