请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 3D打印 > 3D打印材料 > 3D打印-FDM > iglidur® i151,3D打印线材 >

iglidur® i151,3D打印线材

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
  • 耐磨、可通过视觉检测,适用于食品工业
  • 食品级材料,符合 FDA 和欧盟 10/2011 法规
  • 易于在所有标准3D打印机上进行处理。


用于 Bambu Lab X1/P1/H2/P2、Prusa MK3/MK4/XL 和 Ultimaker S3/S5/S7/Factor 4 的材料简介可供下载

产品代码
颜色
线材直径
净重 [g]
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.35 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.25 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.4 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起
针对304不锈钢的动态滑动摩擦系数
0.23 展开 收起
针对Cf53钢的动态滑动摩擦系数
0.23 展开 收起
机械性能
收起
打印平面弹性模量 [MPa]
2042 展开 收起
打印平面抗弯强度 [MPa]
62 展开 收起
打印平面拉伸模量 [MPa]
1192 展开 收起
打印平面抗拉强度 [MPa]
35 展开 收起
邵氏D硬度
68 展开 收起
尺寸
收起
线轴宽度 [mm]
58 展开 收起
线轴内径 [mm]
55 展开 收起
线轴外径 [mm]
200 展开 收起
重量
收起
净重 [g]
750 展开 收起
物理和温度性能
收起
工作温度下限 [°C]
-30 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
75 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
65 展开 收起
加工说明
收起
喷嘴温度(最高) [°C]
270 展开 收起
喷嘴温度(最低) [°C]
230 展开 收起
底板温度(最高) [°C]
80 展开 收起
底板温度(最低) [°C]
65 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
可粘胶
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
符合 FDA 标准
符合欧盟 10/2011 标准
食品工业
标准和认证
收起
阻燃
通过关键PFAS测试

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版