请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 电机及控制 > 直流电机 >
总览
筛选产品
案例
工程师

直流电机

MOT_DC_22_F_A_E_FRONT_CMYK_a13727da81
drylin® E 直流电机适用于简单的直线运动,无需复杂的外部电力电子设备。
  • 通过电源、电池或电机控制系统运行
  • 紧凑型设计
  • 可承受温度零下10°C至零上60°C
  • 扭矩从 0.1Nm 到 2Nm可选
  • 采用节省空间的设计,无需电机法兰和联轴器
任何产品相关的问题请联系我
中国drylinE产品工程师宋怡
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
座机: 021-80366700
邮箱: nsong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_7_095adc47d7
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版