请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 物流行业 > 仓储物流 >
IGUS_3_DSTILL_material_flow_logistics_1_1a30e94eee

仓储物流

物流的核心竞争力是准时性,无中断的存储系统对于快速供应链来说至关重要。室内物流设备规模日趋庞大,高端的物流设备已实现100%自动运行:工业车辆、升降台和码垛机之外,自动导引车 (AGV) 、存储和检索单元 (SRU) 还可以自动移动单元货物。运动塑料支持 24/7 全天候运行,因为它们无需润滑即可工作,不需要维护。此外,我们的拖链、电缆、滑动轴承和直线轴承可以减轻重量和安装空间,更加有利于高架仓库的日常操作。

ECS_AP_srm_shuttles_CN_1_f03298a1d7
为了快速存储和提取货物,高架仓库和小型自动化零件仓库一般都会配备转运车、穿梭设备以及存取装置(SRU)。为了保证安全的信号和能量供应以及系统的无故障运行,易格斯提供免维护且经久耐用的拖链,电缆和轴承组件。

其它应用

适用于物流行业的产品

自滑行autoglide5拖链,为室内物流和起重设备节省88%安装时间 >了解详情 GLV微型拖链,轻松快速运行、结构紧凑,适应于极窄空间的竖直导向 >了解详情 SEW-EURODRIVE 新型混合电缆,强度更高,适用于长行程竖直导向 >了解详情

资料与样品

物流行业成功应用案例

案例
1031_manus_2021_1_d396586590
AGV系统中使用塑料轴承
易格斯iglidur Z滑动轴承用于AGV小车控制臂,轴承是免维护的,其使用寿命可预测,可以承受不平整地面带来的振动和工作中的高负载。
案例
FA_1016_1_506f0a9b7e
易格斯拖链电缆用于物流搬运,15年免维护
易格斯拖链和电缆适用于物流行业,尤其是输送机和搬运设备,根据内部实验室数据选用合适的电缆,确保安稳运行无故障。
案例
FA_3415_1_ad3ecf6084
SIVAplan在批量生产中使用igus® 的guidelok系统
易格斯推出guidelok系统,适用于存储和提取装置(SRU),高动态环境中安全引导电缆,重量轻,安静运行,采用耐寒材料且装配简单几乎无需工具。
案例
FA_2316_1_262f1db510
适用于高强度自动化仓储系统的拖链电缆
易格斯拖链电缆专为运动而开发,适用于Viastore的存储检索系统SRU,高效快速,可预测使用寿命,提前制定维护计划。
案例
IGUS_AP_argus_sensor_CN_1_c73faef7ff
玻璃瓶检测系统
易格斯iglidur® W160 耐磨带被用于玻璃瓶检测系统的剔除通道和收集区域的辅助导向,比金属板具有更低的摩擦系数,噪音也更小。
案例
IGUS_AP_roofing_tiles_igubal_CN_3_e5fc766c95
调心基座轴承用于屋面瓦输送线
易格斯igubal基座轴承用于屋面瓦输送线,无需润滑,可以承受极端的污垢污染,避免停机。
案例
FA_3313_D_1_Sonderstapler_8991ea36d3
特种叉车中的直线驱动
易格斯drylin 直线运动模组,用于叉车中的直线调节。drylin无需润滑,运行安静平稳,运动中不会出现抖动。
案例
IGUS_AP_manus15_godrej_and_boyce_forklift_truck_IA_1_c91bd2cb15
升降设备中的滑动轴承
易格斯iglidur® G 滑动轴承替换叉车升降设备中的青铜轴承,可长期维持正常运作,减少停机维护时间。
案例
IGUS_AP_tilting_machine_CN_1_ff659ec28b
倾卸装置中的滑动轴承
易格斯iglidur®滑动轴承用于叉车倾卸装置,可以承受重载,且无需润滑,不受潮湿环境影响。
案例
FA_0718_1_63c6041a8c
拖链系统用于存储和检索单元
易格斯预装配电缆、拖链用于物流搬运的存储于检索单元,维护成本低耐高温低温及高动态双循环,非常耐用。
任何应用相关的问题请联系我
中国行业经理
余飞 Henriqve Yu 物流行业经理
座机: 021-80366623
邮箱: hyu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_2_526ea1af96
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版